(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,840円 ~ 10,150円
税込価格
7,524円 ~ 11,165円

【特長】・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    突き当て部:26×17mm
  • 巾×厚さ(mm):
    26×17
  • 材質詳細:
    本体:アルミ テープ:スチール ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂
  • 特長:
    赤数字入

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

一人でも簡単に長い間隔を測る事ができる3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

両方向式

両方向式

両方向式

  • 伸縮が両方向なので、中央部を持って使用
  • 特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適している

使用用途

  • 内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事などに
  • 階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに
  • A・ABタイプ:天袋・地袋・廻線のある所の内寸法取りに
  • B・C・Dタイプ:尺杖・間竿に
製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
65107A 95cm巾×厚さ
26×17
突き当て部
26×17
230g
65108AB 190cm410g
65109
B 280cm560g
65105
C 360cm700g
65106D 400cm800g
-AABBCD
長さの許容差
±0.4mm±0.6mm±0.8mm±0.9mm±1.0mm
最小測定範囲
36.4cm
(1尺2寸相当)
69.7cm
(2尺3寸相当)
100.0cm
(3尺3寸相当)
127.3cm
(4尺2寸相当)
142.4cm
(4尺7寸相当)
最大測定範囲
97.0cm
(3尺2寸相当)
190.9cm
(6尺3寸相当)
281.8cm
(9尺3寸相当)
363.7cm
(12尺相当)
409.1cm
(13尺5寸相当)
材質
本体:アルミ テープ:スチール ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂
  • ※ 長さの許容差は常温での精度です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
商品タイプ
長さの許容差(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1424(4尺7寸相当)~4091(13尺5寸相当)
D 400cm
±1.0
800

1個

8,091( 8,900円 )

1日目

364(1尺2寸相当)~970(3尺2寸相当)
A 95cm
±0.4
230

1個

6,840( 7,524円 )

1日目

697(2尺3寸相当)~1909(6尺3寸相当)
AB 190cm
±0.6
410

1個

9,970( 10,967円 )

1日目

1000(3尺3寸相当)~2818(9尺3寸相当)
B 280cm
±0.8
560

1個

10,150( 11,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
・突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
・大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
・伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。
・このため、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。
【用途】
・内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
・A・ABタイプ:天袋、地袋、回り縁のある所の内寸法取りに。
・B・C・Dタイプ:尺杖、間竿に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

      3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

      3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛

        シルバースケール快段目盛

        シルバースケール快段目盛

          製図用品 三角スケール

          製図用品 三角スケール

            尺杖

            尺杖

              キャッチアップスケール 快段目盛

              キャッチアップスケール 快段目盛

                竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

                竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

                  アルミ直尺 アル助

                  アルミ直尺 アル助

                    直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                    直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                      ボックスアルミ定規

                      ボックスアルミ定規

                        直尺シルバー

                        直尺シルバー

                          直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

                          直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 トラスコ中山 シンワ測定
                            通常価格 6,840円 9,970円 7,020円 600円 1,316円 10,727円 586円 1,156円 550円 5,970円 8,310円 9,387円 9,339円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            サイズ 突き当て部:26×17mm - - - 本体断面:16×16×16mm - - - - - - - -
                            巾×厚さ(mm) 26×17 - 33×22 - - 23×19 - - - 35×1.5 - - -
                            材質詳細 本体:アルミ テープ:スチール ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂 本体:アルミ/テープ:スチール/ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂 - - ABS樹脂 本体:アルミ 端部:ゴム - - - - - - -
                            特長 赤数字入 伸縮が両方向なので、中央部を持ち左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。 - - - - - - スベリ止付 赤数字入 - - -

                            3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q のび助の一方向式と両方向式の違いはなんでしょうか。
                            A
                            一方向式は、伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく特に天井高測定に適しています。
                            両方向式は伸縮が両方向なので中央部を持ち、測定します。左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました