(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,120円 7,260円
税込単価
8,932円 7,986円

折りたたみ式の直尺六ツ折尺ステン上下段1mmピッチ。【特長】・1mのスケールが...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ:
    1m
  • 巾×厚さ(mm):
    15×0.5
  • 長さ(mm):
    1000
  • 質量(g):
    64

Loading...

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチの詳細

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチのイメージ

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチのイメージ

  • 材質:ステンレス
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63770

1個

8,120円

7,260

( 7,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみ式の直尺六ツ折尺ステン上下段1mmピッチ。
【特長】
・1mのスケールが6つ折れに収納できるので携帯に便利。
【用途】
・長さの測定に使用する直尺。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチの型番63770のページです。
型番63770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

    直尺 シルバー 上下段1mmピッチ

    直尺 シルバー 上下段1mmピッチ

      直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

      直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

        尺杖

        尺杖

          メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
          通常価格 8,120円 4,930円 5,970円 10,727円
          通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目  
          材質 ステンレス ステンレス - -
          サイズ 1m 640×30×1.2 - -
          巾×厚さ(mm) 15×0.5 - 35×1.5 23×19
          長さ(mm) 1000 - - -
          質量(g) 64 180 - -

          六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          直尺カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました