(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型万能定規 77885

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型万能定規 77885

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,700円
税込単価
22,770円

ヘリが付いたオールステンレスの曲尺(60cm 併用目盛)。【特長】・ヘリ付で材...

詳細情報を確認する

  • 目盛:
    mm・尺併用
  • 材質:
    ステンレス
  • 長さ(mm):
    630(ヘリ330)
  • 厚(mm):
    4(ヘリ3)
  • 幅(mm):
    30(ヘリ25)
  • 直角度(mm):
    100mmにつき0.1以下
  • 長さの許容差(mm):
    ±0.5
  • 特長1:
    併用目盛
  • 質量(g):
    1000

Loading...

オールステンレスで重量感があり、頑強なL型万能定規

L型万能定規 77885:関連画像

材料に当てるだけで直角が出る便利なヘリ付

  • 製品コード(品番):77785
  • 品名:60cm 併用目盛
  • 本体サイズ:630(330)×30×4mm(ヘリ330×25×3mm)
  • 製品質量:1,000g
  • 直角度:100mmにつき0.1mm以下
  • 長さの許容差:±0.5mm
  • 材質:ステンレス

用途について

L型万能定規 77885:関連画像

丸ノコガイドとして

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

77885

1個

20,700( 22,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘリが付いたオールステンレスの曲尺(60cm 併用目盛)。
【特長】
・ヘリ付で材料に突き当てる事ができ、電気丸ノコでの切断やケガキ作業時のブレを防ぎます
・オールステンレスで重量感があり、頑強です
・長枝内側に尺相当目盛が入っています
【用途】
・電気丸ノコのガイド定規に
・各種材料のケガキ作業、長さの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型万能定規 77885の型番77885のページです。
型番77885に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型万能定規 77885

L型万能定規 77885

    曲尺 同厚 シルバー 名作

    曲尺 同厚 シルバー 名作

      曲尺 小型

      曲尺 小型

        曲尺 筋交付大金

        曲尺 筋交付大金

          曲尺 角厚 ステン

          曲尺 角厚 ステン

            曲尺 中金

            曲尺 中金

              曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

              曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

                曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                  等厚曲尺(表裏同目)

                  等厚曲尺(表裏同目)

                    曲尺 角厚 シルバー 重宝

                    曲尺 角厚 シルバー 重宝

                      曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                      曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                        曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

                        曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

                          曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                          曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 TJMデザインタジマツール シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 20,700円 3,319円 552円 25,300円 5,750円 7,627円 4,702円 5,734円 3,801円 6,100円 5,750円 2,816円 4,630円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            目盛 mm・尺併用 - - mm mm mm - mm - - mm・尺併用 - mm
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            長さ(mm) 630(ヘリ330) - - - - - - - - - - - -
                            厚(mm) 4(ヘリ3) 1.4 - 2.5 1.4 - 1.4 1.4 - 1.4 1.4 1 2
                            幅(mm) 30(ヘリ25) 15 - 35 15 - 15 15 - 15 15 15 20

                            L型万能定規 77885のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました