(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,100円 ~ 4,749円
税込価格
4,510円 ~ 5,224円

見やすい白地黒目盛曲尺。【特長】・表裏同目。・ハードコーティングにより従来のカ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    同厚
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    塗装
  • 材質:
    ステンレス
  • 直角度(mm):
    100mmにつき0.1以下
  • 特長1:
    赤数字入

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ホワイトとシルバーの比較

ホワイトとシルバーの比較

品番11100・1110211101・11103・11160・11161
直角度100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差±0.3mm±0.4mm
材質ステンレス
製品コード(品番)品名角部形状表目盛裏目盛長枝×巾×厚さ
(短枝) (mm)
製品質量
長枝短枝長枝短枝
外目盛内目盛外目盛内目盛外目盛内目盛外目盛内目盛
11101同厚 50cm 表裏同目同厚50cm45cm25cm20cm50cm40cmホゾ25cm20cm520×15×1.4
(260)
105g
11100同厚 30cm 表裏同目同厚30cm30cm15cm10cm30cm20cmホゾ15cm10cm320×15×1.4
(160)
65g
11103同厚 1尺6寸 表裏同目同厚尺6尺38寸7寸尺6尺3ホゾ8寸7寸 520×15×1.4
(260)
105g
11102同厚 1尺 表裏同目同厚1尺7寸5寸4寸1尺7寸ホゾ5寸4寸320×15×1.4
(160)
65g
11161厚手広巾 50cm 表裏同目 8段目盛同厚50cm45cm25cm20cm50cm45cm25cm20cm520×20×2.0
(260)
240g
11160厚手広巾 30cm 表裏同目 8段目盛同厚30cm25cm15cm10cm30cm25cm15cm10cm320×20×2.0
(160)
145g
  • ※ ホゾ:ホゾ穴測定目盛
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
長枝(短枝)(mm)
厚(mm)
幅(mm)
表目盛:長枝(内目盛)
表目盛:短枝(内目盛)
裏目盛:長枝(外目盛)
裏目盛:長枝(内目盛)
裏目盛:短枝(外目盛)
裏目盛:短枝(内目盛)
長さの許容差(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×150
320(160)
1.4
15
30cm
10cm
30cm
20cmホゾ
15cm
10cm
±0.3
65

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

500×250
520(260)
1.4
15
45cm
20cm
50cm
40cmホゾ
25cm
20cm
±0.4
105

1個

4,330( 4,763円 )

1日目

300×150
320(160)
2
20
25cm
10cm
30cm
25cm
15cm
10cm
±0.4
145

1個

4,440( 4,884円 )

1日目

500×250
520(260)
2
20
45cm
20cm
50cm
45cm
25cm
20cm
±0.4
240

1個

4,749( 5,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

見やすい白地黒目盛曲尺。
【特長】
・表裏同目。
・ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくい。
・ビニールケース入り。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

    曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

    曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

      曲尺 角厚 シルバー

      曲尺 角厚 シルバー

        曲尺 同厚 シルバー 名作

        曲尺 同厚 シルバー 名作

          曲尺 平ぴた シルバー

          曲尺 平ぴた シルバー

            曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

            曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

              曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

              曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

                曲尺 筋交付大金

                曲尺 筋交付大金

                  曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                  曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                    曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                    曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                      曲尺 広ピタ シルバー

                      曲尺 広ピタ シルバー

                        曲尺 角厚 シルバー 重宝

                        曲尺 角厚 シルバー 重宝

                          曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

                          曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 4,100円 2,816円 6,100円 3,319円 1,900円 5,734円 2,593円 25,300円 5,750円 4,630円 3,451円 6,100円 4,702円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 同厚 同厚 角厚 同厚 同厚 角厚 同厚 同厚 角厚 厚手広幅 同厚 角厚 角厚
                            目盛 mm - - - - mm - mm mm・尺併用 mm mm - -
                            表面仕上げ 塗装 - シルバー シルバー シルバー シルバー - ステン シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            直角度(mm) 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 - 100につき0.1以下 100につき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100mmにつき0.1以下 100につき0.1以下 - 100につき0.1以下 100につき0.1以下 100mmにつき0.1以下

                            曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイトのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            種々の測定に
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                            ステンレス製,白いです。シルバー加工のよりも消えにくい,確かに。1.4mm厚のは,少し曲げて罫書く必要がある場合に,2.0mm厚のはぴったり平面で使う場合にいいです。オススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの寸法出し・位置出し
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/15
                            白地にハッキリしたメモリで見易いです!
                            メモリの塗装も厚く耐久性ありそうです。
                            本体の剛性や精度ももちろん申し分なし。

                            本体が真白いので作業場が散らかっていても
                            パッと手に取れるのも隠れたメリットです。

                            オススメの逸品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました