衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾の曲尺。【特長】・重厚でがっしりした、厚手広...
厚手広巾タイプ(型番:11215写真参照)
内目盛がついている(型番:11215のみ)。
裏
製品コード (品番) | 品名 | 角部形状 | 表目盛 | 裏目盛 | 長枝(短枝)×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長枝 | 短枝 | 長枝 | 短枝 | |||||||||
外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | |||||
11207 | 50cm 表裏同目 6段目盛 JIS | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | - | 50cm | 45cm | 25cm | - | 520×20×2.0 (260) | 240g |
11215 | 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS | 同厚 | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 320×20×2.0 (160) | 144g |
直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 |
---|---|
長さの許容差 | ±0.2mm |
材質 | ステンレス |
角部
竿部断面
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾の曲尺。
【特長】
・重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
・鉄工・土木工事に適しています。
・8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
・11215はストラップ穴付です。
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。