(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

竿が薄くやわらかなしなりがある高級タイプの曲尺。【特長】・角が薄くケガキやすく...

詳細情報を確認する

  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚(mm):
    1.4
  • 幅(mm):
    15
  • 裏目盛:長枝(外目盛):
    角目
  • 直角度(mm):
    100mmにつき0.06以下
  • 長さの許容差(mm):
    ±0.2
  • 特長1:
    赤数字入,十二支付,角薄

Loading...

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎の仕様

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10837の外観

  • 本体サイズ:520(260)×15×1.4mm
  • 製品質量:80g
曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10845の外観

  • 本体サイズ:485(242.5)×15×1.4mm
  • 製品質量:76g
曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10860の外観

  • 本体サイズ:520(260)×15×1.4mm
  • 製品質量:80g
- 10837 10845 10860
表目盛 長枝 外目盛 50cm 1尺5寸 1尺6寸
内目盛 -
短枝 外目盛 25cm 7.5寸 8寸
内目盛 -
裏目盛 長枝 外目盛 角目
内目盛 丸目ホゾ 吉凶ホゾ
短枝 外目盛 25cm 7.5寸 8寸
内目盛 - 丸目
角部形状 角薄
直角度 100mmにつき0.06mm以下
長さの許容差 ±0.2mm
材質 ステンレス
  • -:目盛なし
  • 角目:角目目盛
  • 丸目:丸目目盛
  • 吉凶:吉凶尺目盛
  • ホゾ:ホゾ穴測定目盛

10837の詳細

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10837の表目盛

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10837の裏目盛

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10837の角部・竿部断面

10845/10860の詳細

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10845/10860の表目盛

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10845/10860の裏目盛

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎:関連画像

10845/10860の角部・竿部断面

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目盛
JIS
長枝(短枝)(mm)
裏目盛:長枝(内目盛)
裏目盛:短枝(外目盛)
裏目盛:短枝(内目盛)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10837

500×250
mm
JIS
520(260)
丸目ホゾ
25cm
-
80

1個

10,500( 11,550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

竿が薄くやわらかなしなりがある高級タイプの曲尺。
【特長】
・角が薄くケガキやすくなっている。
・直角度を高精度に仕上げている。
・1本1本職人の手で丁寧に磨きあげた曲尺。
・目盛数字に光沢をもたせた美しい仕上げ。
・高級起毛素材パッケージ入り。
・つや消し加工で光の反射を抑えて、見やすい。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎の型番10837のページです。
型番10837に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎

曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎

    曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

    曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

      曲尺 角厚 シルバー 左きき用

      曲尺 角厚 シルバー 左きき用

        曲尺 平ぴた シルバー

        曲尺 平ぴた シルバー

          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

            曲尺 角厚 シルバー 重宝

            曲尺 角厚 シルバー 重宝

              曲尺 角厚 シルバー

              曲尺 角厚 シルバー

                曲尺 同厚 シルバー 名作

                曲尺 同厚 シルバー 名作

                  曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                  曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                    曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                    曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                      曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

                      曲尺 平ぴた ホワイト 表裏同目

                        曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

                        曲尺 同厚 ホワイト 名作・厚手広巾 ホワイト

                          曲尺 巻金 シルバー

                          曲尺 巻金 シルバー

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 10,500円 12,080円 4,357円 1,900円 5,750円 6,100円 6,100円 3,319円 4,630円 5,734円 2,593円 4,100円 6,841円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表面仕上げ シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - 塗装 シルバー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            厚(mm) 1.4 1 1.4 1 1.4 1.4 1.4 1.4 2 1.4 1 - 2.6
                            幅(mm) 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 - 15
                            裏目盛:長枝(外目盛) 角目 角目 角目 - 1尺 - - - - - - - -

                            曲尺 高級 角薄 シルバー 匠甚五郎のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 曲尺はJIS1級品ですか?
                            A
                            曲尺のJIS規格には等級はありません。

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました