短枝表面の内側に角部が基点の目盛が入っている曲尺。【特長】・短枝表面の内側に目...
目盛部分のみシルバー加工
直角度 | 100mmにつき0.1mm以下 |
---|---|
長さの許容差 | ±0.2mm |
材質 | ステンレス |
製品コード (品番) | 品名 | 角部形状 | 表目盛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
長枝 | 短枝 | |||||
外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | |||
10359 | 50cm 裏面角目 内ぴた日本一 | 角厚 | 50cm | - | 25cm | 23cm |
10332 | 1尺5寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 | 角厚 | 尺5 | - | 7.5寸 | 7寸 |
10340 | 1尺6寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 | 角厚 | 尺6 | - | 8寸 | 7.5寸 |
製品コード (品番) | 品名 | 裏目盛 | 長枝×巾×厚さ (短枝) (mm) | 製品質量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長枝 | 短枝 | ||||||
外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | ||||
10359 | 50cm 裏面角目 内ぴた日本一 | 角目 | 丸目ホゾ | 25cm | - | 520×15×1.4 (260) | 91g |
10332 | 1尺5寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 | 角目 | 吉凶ホゾ | 7.5寸 | 丸目 | 485×15×1.4 (242.5) | 86g |
10340 | 1尺6寸 裏面角目 内ぴた鶴亀 | 角目 | 吉凶ホゾ | 8寸 | 丸目 | 520×15×1.4 (260) | 91g |
10359はJIS規格認証品です。
金属製角度直尺(曲尺)のJIS規格について
区分 | 項目 | 基準 | ||
---|---|---|---|---|
規格 | JIS B7534-2005 | - | ||
材料 | 硬さ | A形 | B形 | C形 |
Hv320以上 | Hv210以上 | Hv210以上 | ||
性能及び寸法形状 | (1)長さの許容差 | 温度20℃を基準として、基点からの長さ及び任意の2目盛間の長さについて±0.2mmとする。 | ||
(2)目盛側面の直角度 | 長枝と短枝の目盛側面の直角度は100mmにつき0.1mm以下。 | |||
(3)目盛側面の真直度 | 長枝及び短枝それぞれ(0.3+長枝又は短枝の全長/2,500)mm以内。 | |||
(4)目盛側面の平面度 | A形の角度直尺は長枝の両端の間隔がその目盛の長さの3/4になるように曲げて戻した時、長枝の目盛面の平面度がその目盛の長さの1/100以下とする。 | |||
(5)目盛 | 目盛線は目盛面のりょう(稜)に達しており、かつ、目盛面のりょうに対する直角度が5mmにつき0.2mm以下。目盛線の太さは0.2~0.45mmとし、太さの同じ目盛線はその最小値が最大値の55%以上。 | |||
(6)巾 | A形・B形 15.0±0.3mm/C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm | |||
(7)厚さ | A形 1.4±0.4mm B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm |
形状
断面図/A形
断面図/B形
断面図/C形
曲尺 角厚 シルバー 内ぴたの型番10359のページです。
型番10359に関する仕様情報を記載しております。