(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタミナグリースHDP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STAMINA-HDP-1-400G
スタミナグリースHDP【20個入り】 スタミナグリースHDP

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,781円 19,288円
税込単価
22,859円 21,217円

高性能建機専用グリース。【特長】・耐熱。長寿命グリース。・耐摩耗性が優れている...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    鉱油
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    187
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    13.4
  • 増ちょう剤:
    ウレア
  • 色:
    淡黄色
  • 内容量:
    1ケース(400g×20本)

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

型番

STAMINA-HDP-1-400G 解除

Loading...

シェルスタミナグリース HDPの特長

高性能建機専用グリース

  • シェル スタミナ グリースHDPは、潤滑性、耐熱性、付着性、耐水性に優れていますので、パワーショベルのバケットピンやアーム・ブームの付け根のピン、油圧ブレーカーのチゼル部、トラッククレーンのブーム等で優れた性能を示す。
  • シェル スタミナ グリースHDP は、淡黄色ですので作業環境をきれいに保つ。

シェルスタミナグリースHDP の特徴

  • 1.耐熱・長寿命グリース。耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給脂量の削減が可能。
  • 2.耐摩耗性が優れている。潤滑性が極めて良好で耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できる。
  • 3.耐荷重性能が優れている。厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮。
  • 4.耐水性が優れている。耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好。
  • 5.付着性が優れている。付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能。

シェル スタミナ グリース HDPの実機評価

使用機種 使用箇所 作業場所
K社 ホイルローダー バケットピン回り 砂利プラント
K社 パワーショベル バケットピン回り 土砂
H社 パワーショベル ピン回り 土砂
H社 パワーショベル アーム付け根部ピン 砕石プラント
S社 パワーショベル ピン回り 水中作業
C社 パワーショベル ブレーカーチゼル部 解体作業

上記実機試験評価において、二硫化モリブデン入りグリースの2倍以上の給脂間隔の延長が確認された。

シエル スタミナ グリース HDP 代表性状
試験項目 試験方法 シエル スタミナ グリースHDP1 シエル スタミナ グリースHDP2
増ちよう剤 - ウレア ウレア
外観 - 淡黄色 淡黄色
原料基油 タイプ - 鉱油 鉱油
動粘度mm2/s @40℃ JIS K 2283 187 187
@100℃ 13.4 13.4
混和ちょう度 JIS K 2220 7. 319 288
滴点℃ JIS K 2220 8. 242 255
蒸発量(99℃×22h)wt% JIS K 2220 10. 0.5 0.4
離油度(100℃×24h)wt% JIS K 2220 11. 1.2 0.3
 
商品情報を表示

STAMINA-HDP-1-400G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAMINA-HDP-1-400G

319
242
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

20,781円

19,288

( 21,217円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能建機専用グリース。
【特長】
・耐熱。長寿命グリース。
・耐摩耗性が優れている。
・耐荷重性能が優れている。
・耐水性が優れている。
【用途】
・パワーショベルのバケットピンやアーム・ブームの付け根のピン。
・油圧ブレーカーのチゼル部、トラッククレーンのブーム等に。

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタミナグリースHDPの型番STAMINA-HDP-1-400Gのページです。
型番STAMINA-HDP-1-400Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタミナグリースHDP

スタミナグリースHDP

    スタミナグリースRL

    スタミナグリースRL

      TRUSCO ラバーグリス100g

      TRUSCO ラバーグリス100g

        パイロノックグリースユニバーサル

        パイロノックグリースユニバーサル

          スタミナEPグリース

          スタミナEPグリース

            リチュームグリース

            リチュームグリース

              農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

              農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                樹脂・ゴム部品用EMグリース

                樹脂・ゴム部品用EMグリース

                  刈払機専用グリース

                  刈払機専用グリース

                    ブレーキラバーグリース NX23

                    ブレーキラバーグリース NX23

                      モリリチュームSグリース (高荷重用)

                      モリリチュームSグリース (高荷重用)

                        アルバニヤEPグリース

                        アルバニヤEPグリース

                          エピノックグリースLT

                          エピノックグリースLT

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 トラスコ中山 JXエネルギー 昭和シェル石油 大澤ワックス 大澤ワックス 東レ・ダウコーニング 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 JXエネルギー
                            通常価格 20,781円 14,096円 1,951円 13,352円 15,935円 494円 486円 8,860円 521円 1,160円 919円 15,948円 22,345円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 ジャバラ - チューブ - - ジャバラ スプレー - チューブ スプレー - -
                            耐水性 - - - × -
                            耐熱性 -
                            詳細タイプ 鉱油 鉱油 - - 鉱油 - - - - - - 鉱油 -
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 187 - - - - - - - - - - - -

                            スタミナグリースHDPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STAMINA-HDP-2-400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            混和ちょう度(25℃) 滴点
                            (℃)
                            内容量

                            20,781円

                            ( 22,859円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            288255-

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました