(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタミナEPグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタミナEPグリース【1~20個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,935円 ~ 23,708円  特別価格 
税込価格
17,529円 ~ 26,079円  特別価格 

高性能耐熱・長寿命・極圧グリース。【特長】・耐熱。長寿命グリース。・耐摩耗性が...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    鉱油
  • 使用温度(℃):
    -20~180
  • 増ちょう剤:
    ウレア
  • 色:
    淡黄色

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シェルスタミナEP グリースの特長

高性能耐熱・長寿命・極圧グリース

  • 高度に精製した高品質の鉱油をベースに、特殊ウレアを増ちょう剤とするグリース。
  • 厳選された極圧剤を含む各種添加剤を配合した高級極圧グリースで、高温高荷重で使用されるころがり軸受、すべり軸受等だけでなく、圧延のロールネック軸受や、熱間圧延等の水混入の恐れがある軸受等厳しい潤滑条件下で優れた性能を示す。
  • ギヤードモーター等の減速機では、機械の寿命延長、低騒音化がはかれる。
  • 使用温度範囲:-20~+180℃。

シェルスタミナEP グリースの特徴

  • 1.耐熱・長寿命グリース。耐熱性、酸化安定性にすぐれていますので、高温時においても長寿命グリースとして給脂量の削減が可能。
  • 2.耐摩耗性が優れている。潤滑性が極めて良好で耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できる。
  • 3.耐荷重性能が優れている。厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮。
  • 4.耐水性が優れている。耐水性がすぐれていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好。
  • 5.機械的安定性が優れている。機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好。
  • 6.防錆性が優れている。防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生を防ぐ効果がある。

選定サポート情報

集中給脂方式シェル スタミナ EP グリース 0, 1
手塗り、プレッシャガン、グリースカップ、密封方式シェル スタミナ EP グリース 1, 2
シェル スタミナ EP グリース 代表性状
試験項目試験方法シェル スタミナ EP グリース 0シェル スタミナ EP グリース 1シェル スタミナ EP グリース 2
増ちょう剤-ウレアウレアウレア
外観-淡黄色淡黄色淡黄色
原料基油タイプ-鉱油鉱油鉱油
動粘度mm2/s@40℃JIS K 2283190220220
@100℃17.515.515.5
混和ちょう度JIS K 2220 7.368317270
滴点℃JIS K 2220 8.247266265
蒸発量(99℃×22h)wt%JIS K 2220 10.0.10.20.3
離油度(100℃×24h)wt%JIS K 2220 11.5.71.60.6
10万回混和安定度JIS K 2220 15.432373350
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
15.5
317
266
1缶(16kg)

1個

23,708円

21,759

( 23,935円 )

6日目

ジャバラ
220
15.5
317
266
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

15,935( 17,529円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能耐熱・長寿命・極圧グリース。
【特長】
・耐熱。長寿命グリース。
・耐摩耗性が優れている。
・耐荷重性能が優れている。
・耐水性が優れている。
【用途】
・高温高荷重で使用されるころがり軸受。
・すべり軸受や圧延のロールネック軸受や熱間圧延機などに。

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタミナEPグリース

スタミナEPグリース

    スタミナグリースRL

    スタミナグリースRL

      アルバニヤEPグリース

      アルバニヤEPグリース

        ユニレックスN

        ユニレックスN

          モービラックス EP 0・1・2

          モービラックス EP 0・1・2

            ENSグリース

            ENSグリース

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                モリコート SH33 シリコーングリース

                モリコート SH33 シリコーングリース

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

                      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                        マルティノックグリース

                        マルティノックグリース

                          モリコートRHPグリース

                          モリコートRHPグリース

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 JXエネルギー アズワン
                            通常価格 15,935円 14,096円 15,948円 37,812円 13,960円 73,589円 109,069円 4,655円 59,580円 19,733円 55,229円 16,956円 21,886円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   7日目   6日目   1日目~   4日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            耐水性 - - - × - -
                            耐熱性 - - - × × - -
                            詳細タイプ 鉱油 鉱油 鉱油 - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -20~180 -20~+180 - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 ウレア ウレア リチウム - - - - - - - - - -

                            スタミナEPグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました