(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバニヤグリースHDX

型番:ALVANIA-HDX-16KG
アルバニヤグリースHDX【1~20個入り】 アルバニヤグリースHDX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,674円 27,894円
税込単価
33,741円 30,683円

二硫化モリブデン入り高性能極圧グリース。【特長】・機械的安定性が優れたリチウム...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    リチウム/カルシウム混合石けん
  • 使用温度(℃):
    -10~120
  • 増ちょう剤:
    リチウム/カルシウム混合
  • 混和ちょう度(25℃):
    285
  • 滴点(℃):
    188
  • 色:
    黒色

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

ALVANIA-HDX-16KG 解除

Loading...

シェル アルバニヤ グリース HDXの仕様

  • シェル アルバニアグリースHDXは、高度に精製した鉱油をベースに、せん断安定性に優れたリチウム/カルシウム混合石けんを増ちょう剤とするグリース。
  • シェル アルバニアグリースHDXは、特殊なリチウム/カルシウム混合石けんを増ちょう剤として使用し、厳選された基油(鉱油)と固体潤滑剤である二硫化モリブデンや特殊添加剤を使用した、高性能極圧グリース。
  • シェルアルバニアグリースHDXは、高い極圧性が必要な、自動車や建設機械の各潤滑箇所等のメンテナンスフリーのグリース潤滑に使用し、長期間優れた性能を発揮する二硫化モリブデンを含む、長寿 命極圧グリース。
  • 使用温度範囲:-10~+120℃
  • 1.機械的安定性に優れた、リチウム/カルシウム混合石けんグリース。シェルアルバニヤグリースHDX は、特殊なリチウム/カルシウム混合石けんを使用していますので機械的安定性が優れており、極圧、高せん断下においても、軟化流出が極めて少なく優れた潤滑性能を発揮。
  • 2.潤滑能力が長時間にわたり持続。シェルアルバニヤグリースHDXは、固体潤滑剤としての二硫化モリブデンを含有しているため、油分が減少した後も潤滑能力を維持。
  • 3.耐荷重性能が優れている。シェルアルバニヤグリースHDXは、固体潤滑剤としての二硫化モリブデンとともに、特殊な極圧・耐摩耗剤を使用しているため、振動によるショック荷重や、高面圧下における鳴きやビビリ現象を抑制し、潤滑部分を強力に保護。
  • 4.付着性が優れていますシェルアルバニヤグリースHDXは、付着性を与える添加剤を加えていますので、潤滑箇所に強固に付着し激しい振動にもよく耐え、ゴミや水の潤滑部分への侵入を防止。
シェル アルバニヤ グリース HDX 代表性状
試験項目試験方法シェル アルバニヤ グリース HDX
増ちょう剤-リチウム/カルシウム混合
外観-黒色
基油タイプ-鉱油
混和ちょう度JIS K 2220 7.285
滴点℃JIS K 2220 8.188
蒸発量(99℃×22h)wt%JIS K 2220 10.0.4
離油度(100℃×24h)wt%JIS K 2220 11.0.80
10万回混和安定度JIS K 2220 15.331
商品情報を表示

ALVANIA-HDX-16KGの仕様・寸法情報

種類詳細タイプリチウム/カルシウム混合石けん
使用温度(℃)-10~120増ちょう剤リチウム/カルシウム混合
混和ちょう度(25℃)285滴点(℃)188
黒色内容量1缶(16kg)

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALVANIA-HDX-16KG

1缶(16kg)

1個

30,674円

27,894

( 30,683円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン入り高性能極圧グリース。
【特長】
・機械的安定性が優れたリチウム/カルシウム混合石けんグリース。
・長い潤滑寿命。
・耐荷重性能が優れている。
【用途】
・高い極圧性が必要な自動車や建設機械に。

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルバニヤグリースHDXの型番ALVANIA-HDX-16KGのページです。
型番ALVANIA-HDX-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバニヤグリースHDX

アルバニヤグリースHDX

    モービラックス EP 0・1・2

    モービラックス EP 0・1・2

      スタミナグリースRL

      スタミナグリースRL

        エピノックグリースAP(N)

        エピノックグリースAP(N)

          モリコート EP グリース

          モリコート EP グリース

            モリノックグリースAP

            モリノックグリースAP

              アポロイルマルチレックス

              アポロイルマルチレックス

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    マルティノックデラックス

                    マルティノックデラックス

                      TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                        モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                        モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                          アルバニヤEPグリース

                          アルバニヤEPグリース

                            メーカー 昭和シェル石油 エクソンモービル 昭和シェル石油 JXエネルギー 東レ・ダウコーニング JXエネルギー 出光興産 アズワン 住鉱潤滑剤 JXエネルギー トラスコ中山 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油
                            通常価格 19,257円 13,960円 14,096円 13,676円 216,266円 16,539円 15,965円 1,000円 59,580円 16,184円 395円 53,541円 15,948円
                            通常出荷日 6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細タイプ リチウム/カルシウム混合石けん - 鉱油 - - - - - - - - - 鉱油
                            使用温度(℃) -10~120 - -20~+180 - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウム/カルシウム混合 - ウレア - - - - - - - - - リチウム
                            混和ちょう度(25℃) 285 - - - - - - - - - - - -
                            滴点(℃) 188 - - - - - - - - - - - -

                            アルバニヤグリースHDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALVANIA-HDX-400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            19,257円

                            ( 21,183円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            ジャバラ1ケース(400g×20本)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 内容量

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト