(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバニヤグリースS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバニヤグリースS【1~20個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,035円 ~ 33,993円  特別価格 
税込価格
18,739円 ~ 37,392円  特別価格 

地球環境に配慮した工業用万能グリース。【特長】・地球環境に配慮。・長い潤滑寿命...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    リチウム石けん
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    131
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    12.2
  • 増ちょう剤:
    リチウム
  • 色:
    淡褐色

(i)ご注意

  • パッケージは予告なく変更され商品画像と異なる場合があります。
  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シェル アルバニヤ グリース Sの特長

  • シェル アルバニヤ グリース Sは鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリース。
  • シェル アルバニヤ グリース S は、シェル アルバニヤ グリースと同じようにころがり軸受、すべり軸受、その他さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリース。特に高い品質、性能が要求される電動機の軸受用や精密工作機械の軸受用グリースとして最も適している。
  • シェル アルバニヤ グリース S はシェル アルバニヤ グリースの代替として使用可能であり、シェル アルバニヤ グリースとの混合使用も問題ない。
  • 1.地球環境に配慮。シェル アルバニヤ グリース Sは、地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を使用していない。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できる。
  • 2.長い潤滑寿命。酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示す。
  • 3.優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持。
  • 4.優れた防錆性。高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できる。
  • 5.優れた耐水性。保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑える。
  • 6.優れた音響特性。電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られる。

広い使用温度範囲

耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できる。

グレード推奨使用温度範囲(℃)
シェル アルバニヤ グリース S1-35~+120
シェル アルバニヤ グリース S2-25~+120
シェル アルバニヤ グリース S3-20~+135

シェル アルバニヤ グリース S 代表性状

試験項目試験方法シェル アルバニヤ グリース S1シェル アルバニヤ グリース S2シェル アルバニヤ グリース S3
増ちょう剤-リチウムリチウムリチウム
外観-褐色褐色褐色
原料基油タイプ-鉱油鉱油鉱油
動粘度mm2/s@40℃JIS K 2283131131131
@100℃12.212.212.2
混和ちょう度JIS K 2220 7.323283242
滴点℃JIS K 2220 8.180181182
蒸発量(99℃×22h)wt%JIS K 2220 10.0.30.20.2
離油度(100℃×24h)wt%JIS K 2220 11.7.12.40.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
使用温度(℃)
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-35~120
323
180
1缶(16kg)

1個

27,265円

25,323

( 27,855円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ジャバラ
-35~120
323
180
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

17,035円

16,719

( 18,391円 )

7日目

-25~120
283
181
1缶(16kg)

1個

33,993円

27,330

( 30,063円 )

6日目

ジャバラ
-25~120
283
181
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

18,676( 20,544円 )

7日目

-20~135
242
182
1缶(16kg)

1個

19,617( 21,579円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。

(i)ご注意

  • パッケージは予告なく変更され商品画像と異なる場合があります。
  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバニヤグリースS

アルバニヤグリースS

    アルバニヤEPグリース

    アルバニヤEPグリース

      アルバニヤグリースHDX

      アルバニヤグリースHDX

        アルバニヤグリースRA-J

        アルバニヤグリースRA-J

          熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

          熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

            サンライトグリース

            サンライトグリース

              熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

              熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                  プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                  プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                    長期潤滑グリス チェーンルブ

                    長期潤滑グリス チェーンルブ

                      熱伝導性グリス(万能タイプ)

                      熱伝導性グリス(万能タイプ)

                        フードグリーススプレー

                        フードグリーススプレー

                          熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                          熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 信越化学工業 昭和シェル石油 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン 信越化学工業 エーゼット 信越化学工業
                            通常価格 17,035円 15,948円 19,257円 24,928円 4,001円 25,612円 10,511円 2,057円 12,123円 1,623円 13,797円 1,270円 64,405円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            耐水性 - - - - - - - - - × -
                            耐熱性 - - - - - - × -
                            詳細タイプ リチウム石けん 鉱油 リチウム/カルシウム混合石けん 鉱油 - マルチパーパス - - - - - - -
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 131 - - 40 - 183 - - - - - - -
                            動粘度(100℃)(m㎡/s) 12.2 15.9 - 6.3 - 15.5 - - - - - - -

                            アルバニヤグリースSのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            空調機 グリスアップ  ファンモーター
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/08
                            粘度がちょうどいい感じでいつも使用しています。空調機 50馬力から80馬力に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじ給脂
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/21
                            メーカーの指定品だったので購入。問題なく使用しています。量が多すぎるのでばら売りしてもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリース
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/22
                            400g入りが20本と数が多いですが、小分けで安く販売しているところがなかったです
                            重い物なので配送していただけるのがいいですね

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空調機 グリスアップ  ファンモーター
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/08
                            粘度がちょうどいい感じでいつも使用しています。空調機 50馬力から80馬力に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/29
                            使用歴3年以上。
                            機器のメンテナンスに塗布しています。
                            塗布しやすくて持ちも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社用
                            評価 4.0満足度:4.02017/05/23
                            メーカーものですので全く問題なく使用できました。また次回も頼むと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました