(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンライトグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンライトグリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,612円  特別価格 
税込価格
28,173円  特別価格 

マルチパーパスグリース。【特長】・酸化安定性が優れている。・機械的安定性が優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 詳細タイプ:
    マルチパーパス
  • 動粘度(40℃)(m㎡/s):
    183
  • 動粘度(100℃)(m㎡/s):
    15.5
  • 使用温度(℃):
    -20~135
  • 増ちょう剤:
    リチウム
  • 色:
    淡黄色
  • 内容量:
    1缶(16kg)

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シェル サンライトグリースの仕様

高度に精製した高品質の鉱油と、良質のリチウム石けん基をベースにしたグリース。小型車から大型車までの各種自動車のホイールベアリング(2号、3号)、および各種産業機械のころがり・すべり軸受、歯車、摺動面の潤滑に適したマルチパーパスグリース。1号はシャシーの潤滑および集中給油装置に使用。
使用温度範囲:-20~+135℃

  1. 1.酸化安定性が優れている。高度に精製された基油に厳選された酸化防止剤を配合しているので、熱・酸化安定性が優れている。
  2. 2.機械的安定性が優れている。特に厳選されたリチウム石けんを採用することにより、機械的安定性に優れているので、過酷な条件下でせん断を受けてもちょう度変化が少なく、長時間使用しても流れ出したりすることが少なく、優れた潤滑性能を保持する。
  3. 3.耐摩耗性が優れている。油膜強度が大きく、耐摩耗性に優れているので、焼付を起こさず、長期間優れた潤滑性能を保持する。
  4. 4.耐水性が優れている。耐水性が優れているので、水が混入してもちょう度変化が少なく、グリースが流出することも少なく、また外部からの異物の混入を防止できる。
  5. 5.防錆性が優れている。防錆性が優れているので、過酷な条件下でもさびの発生を防止する。

使用上の留意点

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給する。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂する。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂する。
  • 石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこるので注意する。なお、同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがあるので、異なる銘柄の混合使用はさける。
  • グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができない。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となるので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管する。
  • 製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合がある。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がある。製品を自ら輸出する場合は、この点を理解の上自身の責任で必要な措置を講じる。
シェル サンライト グリース 代表性状
試験項目試験方法シェル サンライトグリース 1シェル サンライトグリース 2シェル サンライトグリース 3
増ちょう剤-リチウムリチウムリチウム
外観 -黄褐色黄褐色黄褐色
原料基油タイプ-鉱油鉱油鉱油
動粘度mm2/s@40℃JIS K 2283183183183
@100℃15.515.515.5
混和ちょう度JIS K 2220 7.325274240
滴点 ℃JIS K 2220 8.195193199
蒸発量(99℃×22h) wt%JIS K 2220 10.0.40.40.3
離油度(100℃×24h) wt%JIS K 2220 11.2.10.80.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
321
197
1缶(16kg)

1個

25,612円

24,085

( 26,494円 )

6日目

270
198
1缶(16kg)

1個

25,612円

24,085

( 26,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

232
199
1缶(16kg)

1個

25,612円

24,085

( 26,494円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチパーパスグリース。
【特長】
・酸化安定性が優れている。
・機械的安定性が優れている。
・耐摩耗性が優れている。
・耐水性、さび止め性が優れている。
【用途】
・小型車から大型車までの各種自動車のホイールベアリング。
・産業機械のころがり、すべり軸受、歯車等に。

(i)ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同志の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンライトグリース

サンライトグリース

    タフリックスグリースRB

    タフリックスグリースRB

      マルティノックグリース

      マルティノックグリース

        モリノックグリースAP

        モリノックグリースAP

          エピノックグリースLT

          エピノックグリースLT

            モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

            モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

              スタミナグリースRL

              スタミナグリースRL

                マイクロマルチリチウムグリス

                マイクロマルチリチウムグリス

                  ベアリンググリース 0号

                  ベアリンググリース 0号

                    マイクロマルチグリス

                    マイクロマルチグリス

                      ユニレックスN

                      ユニレックスN

                        アルバニヤEPグリース

                        アルバニヤEPグリース

                          パイロノックグリースユニバーサル

                          パイロノックグリースユニバーサル

                            メーカー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 ヤマダコーポレーション ダイゾーニチモリ ヤマダコーポレーション エクソンモービル 昭和シェル石油 JXエネルギー
                            通常価格 25,612円 39,025円 16,956円 16,539円 22,345円 59,580円 14,096円 12,250円 9,112円 10,411円 25,297円 15,948円 13,352円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 - - - ジャバラ ジャバラ - -
                            耐水性 × -
                            詳細タイプ マルチパーパス - - - - - 鉱油 - - - - 鉱油 -
                            動粘度(40℃)(m㎡/s) 183 - - - - - - - - - - - -
                            動粘度(100℃)(m㎡/s) 15.5 - - - - - - - - - - 15.9 -

                            サンライトグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました