(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル パラオール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PARAOL-130
シェル パラオール シェル パラオール

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,875円
税込単価
16,363円

ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑油
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    0
  • 色:
    +30
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

PARAOL-130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PARAOL-130

1.3
52
-
0.769
1缶(20L)

1個

14,875( 16,363円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
【特長】
・シェル パラオール 130 は、極低粘度を要求される特殊加工用途や、洗浄油としての用途に適しています。
・シェル パラオール 250 は、高級放電加工専用油です。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル パラオールの型番PARAOL-130のページです。
型番PARAOL-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル パラオール

シェル パラオール

    シェル モーリナS1BJ

    シェル モーリナS1BJ

      ユニクエンチ

      ユニクエンチ

        ダフニースピンテックスオイル

        ダフニースピンテックスオイル

          ダフニースーパースクリュー

          ダフニースーパースクリュー

            真空ポンプオイル SA-100M

            真空ポンプオイル SA-100M

              ダフニーアルファスクリュー32

              ダフニーアルファスクリュー32

                シリコーンオイル KF968-100

                シリコーンオイル KF968-100

                  ダフニースーパータービンオイル

                  ダフニースーパータービンオイル

                    ダフニースーパーマルチオイル2M

                    ダフニースーパーマルチオイル2M

                      シリコーンオイル SRX310-100

                      シリコーンオイル SRX310-100

                        スーパーマシンルブP

                        スーパーマシンルブP

                          ハイサーム

                          ハイサーム

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 出光興産 ケニス 出光興産 ケニス 出光興産 出光興産 ケニス JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 14,461円 13,812円 13,224円 15,493円 14,549円 5,672円 30,919円 15,132円 16,067円 16,712円 13,537円 15,508円 15,571円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   7日目   9日目   9日目   25日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目  
                            種類 潤滑油 多目的油 その他 潤滑油 空気圧縮機油 その他 空気圧縮機油 多目的油 タービン油 軸受油 その他 潤滑油 熱媒体油
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 0 5.5 - 2.909 5.458 - 5.609 - - - - - -
                            +30 L0.5 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - - -

                            シェル パラオールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            放電加工機に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            工作機械で使用する放電加工液として利用しています。工作機械の指定のグレードなため購入しています。別にこれといった問題もなく、満足して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PARAOL-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            14,461円

                            ( 15,907円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            2.590-60.00.798-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました