(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル バキュームポンプオイルS4RX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VACUUM-S4RX46
シェル バキュームポンプオイルS4RX シェル バキュームポンプオイルS4RX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,729円
税込単価
18,402円

基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    空気圧縮機油
  • 引火点(開放式)(℃):
    270
  • 流動点(℃):
    -25.0
  • 色:
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、やむを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをお勧めします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

VACUUM-S4RX46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VACUUM-S4RX46

46
7.9
141
0.828
1缶(20L)

1個

16,729( 18,402円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です。また水分離性能に優れているため、高い真空到達度が得られるほか、ドレン切りが容易で補充量を低減する事が出来ます。
スラッジの生成が少ないため、摺動部の摩耗を抑え、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
【特長】
・更油期間の延長に寄与します:
  基油に合成油を使用しており、熱・酸化安定性に優れスラッジの生成が少ないため、油温が高く厳しい条件においても長期間の使用に耐える真空ポンプ油です。
・高い真空到達度が得られます:
  蒸気圧が低いためオイルが気化することによる真空到達度の低下を防ぎます。
  高い粘度指数を有し高温時の油膜が厚く、シール性に優れます。
  水分離性能も良好なため、水の混入による蒸気圧の上昇を抑え、安定した高い真空到達度が得られます。
・補充量の低減:
  水分離性能が優れているため、ドレン切りが容易で補充量の低減に寄与します。
・低温時の始動性に優れます:
  基油に合成油を使用することにより、通常の真空ポンプ油よりも高い粘度指数を有しております。
  流動点も低いため、低温時の始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
・機器の安定した稼働に寄与します:
  スラッジの生成が少ないため、スラッジの噛み込みによるパッキンの損傷を抑え、長期間にわたる機器の安定稼働に貢献します。
・メンテナンスコストを削減します:
  スラッジの生成が少ないため、更油期間の延長および、機器の摩耗を防止しメンテナンスに関わるコストの削減に寄与します。
・消防法上の取り扱いが容易です:
  250℃以上の引火点を有し消防法上の可燃性液体類に分類されるため、第4石油類の真空ポンプ油に比較して、管理や取り扱いが容易になります。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、やむを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをお勧めします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル バキュームポンプオイルS4RXの型番VACUUM-S4RX46のページです。
型番VACUUM-S4RX46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル バキュームポンプオイルS4RX

シェル バキュームポンプオイルS4RX

    シェル モーリナS1BJ

    シェル モーリナS1BJ

      シェル ターボオイルGT

      シェル ターボオイルGT

        シェル パラオール

        シェル パラオール

          シェル テトラオイル

          シェル テトラオイル

            シェル ターボオイルT

            シェル ターボオイルT

              シェル テラスS2V

              シェル テラスS2V

                シェル トナS2MT

                シェル トナS2MT

                  シェル オマラS2G

                  シェル オマラS2G

                    シェル テラスS3VE

                    シェル テラスS3VE

                      タービンオイル

                      タービンオイル

                        ユニクエンチ

                        ユニクエンチ

                          ダフニーアルファドライブP

                          ダフニーアルファドライブP

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産
                            通常価格 15,354円 13,812円 15,899円 14,461円 14,448円 16,161円 13,960円 15,263円 13,667円 17,581円 11,084円 13,224円 61,445円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   6日目~   6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   18日目  
                            種類 空気圧縮機油 多目的油 タービン油 潤滑油 多目的油 タービン油 油圧作動油 摺動面油 ギヤ油 油圧作動油 タービン油 その他 その他
                            引火点(開放式)(℃) 270 226 248 - - - - 263 - - - - -
                            流動点(℃) -25.0 -12.5 -12.5 - - - - -25.0 - -40.0 - - -
                            L0.5 L0.5 L0.5 +30 L1.5 L0.5 - L1.5 - L0.5 - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            シェル バキュームポンプオイルS4RXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VACUUM-S4RX68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            15,354円

                            ( 16,889円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6810.81500.830-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました