(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル コレナオイルP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CORENA-P46
シェル コレナオイルP シェル コレナオイルP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,730円
税込単価
17,303円

パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    往復動型コンプレッサー油
  • 色:
    L1.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

CORENA-P46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
粘度指数
密度(15℃)(g/c㎥)
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CORENA-P46

46
6.9
106
0.862
-35.0
248
1缶(20L)

1個

15,730( 17,303円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
【特長】
・カーボン化傾向が少ない:
  パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
  わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
  メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
・水分離性に優れている:
  アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
  良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
・蒸発性が低い:
  圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル コレナオイルPの型番CORENA-P46のページです。
型番CORENA-P46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル コレナオイルP

シェル コレナオイルP

    コスモタービン

    コスモタービン

      コスモタービンスーパー

      コスモタービンスーパー

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

        浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

          シェル テトラ オイルSP

          シェル テトラ オイルSP

            コスモハイドロクリーン

            コスモハイドロクリーン

              万能油圧作動オイル

              万能油圧作動オイル

                コスモスクリュー32

                コスモスクリュー32

                  コスモスーパーエポックES

                  コスモスーパーエポックES

                    コンプレッサーオイル

                    コンプレッサーオイル

                      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                        モービル グライゴイル11/22/30

                        モービル グライゴイル11/22/30

                          コスモハイドロHV

                          コスモハイドロHV

                            メーカー 昭和シェル石油 コスモ石油 コスモ石油 大澤ワックス 昭和シェル石油 コスモ石油 大澤ワックス コスモ石油 コスモ石油 エーゼット フックスジャパン エクソンモービル コスモ石油
                            通常価格 15,730円 12,108円 13,077円 1,279円 15,241円 22,187円 3,828円 12,254円 13,989円 552円 14,664円 40,746円 15,725円
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   3日目   6日目   5日目   3日目   5日目   5日目   4日目   1日目   19日目   5日目  
                            詳細タイプ 往復動型コンプレッサー油 - - - 低粘度特殊潤滑油 - - - - - - - -
                            L1.5 - - - L0.5 - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) - - - 1缶(20L) - - - - - - - -

                            シェル コレナオイルPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CORENA-P100
                            CORENA-P68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            粘度指数 密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            15,730円

                            ( 17,303円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10010.6860.894-15.0254-

                            15,730円

                            ( 17,303円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            688.7980.875-35.0254-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました