(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル ターボオイルGT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェル ターボオイルGT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,899円
税込単価
17,489円

特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タービン油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    32
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    5.9
  • 引火点(開放式)(℃):
    248
  • 流動点(℃):
    -12.5
  • 粘度指数(cst):
    132
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.843
  • 色:
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

TURBO-OILGT-32 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TURBO-OILGT-32

1缶(20L)

1個

15,899( 17,489円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タービン油です。
特に熱・酸化安定性に優れ、高粘度指数で防錆性、水分離性、放気性、消泡性に優れています。
潤滑条件の厳しいガスタービンにおいて、その性能が発揮され、長期間安心してご使用いただける信頼性の高い製品です。
ガスタービンはもちろん蒸気タービンの潤滑油として使用されるほか、各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用されます。
【特長】
・熱・酸化安定性に優れています:
  特殊精製法により製造された酸化安定性に優れた高粘度指数の基油に、最適な酸化防止剤を添加しているため、非常に熱・酸化安定性に優れています。
  特に、コンバインドガスタービン(複合ガスタービン)等の熱的条件の厳しい軸受潤滑に最適です。
  蒸気タービン、ガスタービン等に適用した場合にもその特性は発揮され、耐用寿命の延長が期待出来ます。
・高粘度指数です:
  使用している基油自体が高粘度指数のため、極めて優れたせん断安定性を示します。
  高粘度指数油は低温時における起動をスムーズにし、一方高温時の粘度低下を抑えるため、油膜の維持が可能となり潤滑性に優れます。
・水分離性および抗乳化性が優れています:
  水分離性、抗乳化性は基油の精製度又は使用した添加剤の種類により大きく左右されます。
  高度に精製された基油に厳選された添加剤を使用しているため、優れた水分離性および、抗乳化性を有しています。
・放気性および消泡性が優れています:
  高度に精製された基油に厳選された消泡剤を使用することにより、放気性を損うことなく、消泡性にも優れています。
・防錆力が優れています:
  厳選された防錆剤が添加されているため、優れた防錆能力をもち、金属表面の錆や腐食を防ぎます。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル ターボオイルGTの型番TURBO-OILGT-32のページです。
型番TURBO-OILGT-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル ターボオイルGT

シェル ターボオイルGT

    シェル ターボオイルT

    シェル ターボオイルT

      シェル パラオール

      シェル パラオール

        シェル トナS2MT

        シェル トナS2MT

          シェル テラスS2V

          シェル テラスS2V

            シェル モーリナS1BJ

            シェル モーリナS1BJ

              シェル テトラオイル

              シェル テトラオイル

                シェル オマラS2G

                シェル オマラS2G

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                    シェル テラスS3VE

                    シェル テラスS3VE

                      ダフニースーパーマルチオイル

                      ダフニースーパーマルチオイル

                        ダフニーアルファドライブP

                        ダフニーアルファドライブP

                          ダフニーアルファドライブP32

                          ダフニーアルファドライブP32

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 15,899円 16,161円 14,461円 15,263円 13,960円 13,812円 14,448円 13,667円 15,354円 17,581円 14,886円 61,445円 44,507円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   9日目   18日目   18日目  
                            種類 タービン油 タービン油 潤滑油 摺動面油 油圧作動油 多目的油 多目的油 ギヤ油 空気圧縮機油 油圧作動油 多目的油 その他 その他
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 32 - - 68 - 32 - - - - - - 31.73
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 5.9 - 0 9.3 - 5.5 - - - - - - 5.819
                            引火点(開放式)(℃) 248 - - 263 - 226 - - 270 - - - -
                            流動点(℃) -12.5 - - -25.0 - -12.5 - - -25.0 -40.0 - - -

                            シェル ターボオイルGTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました