(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル ターボオイルT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TURBO-OILT-32
シェル ターボオイルT シェル ターボオイルT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,161円
税込単価
17,777円

特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

TURBO-OILT-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TURBO-OILT-32

32
5.4
226
-12.5
104
0.864
1缶(20L)

1個

16,161( 17,777円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
【特長】
・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
  近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
  特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
  過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
・防錆力が優れている:
  酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
  強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
・水分離性および抗乳化性が優れている:
  循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
・放気性および消泡性が優れている:
  十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
  一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
  この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
  このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル ターボオイルTの型番TURBO-OILT-32のページです。
型番TURBO-OILT-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル ターボオイルT

シェル ターボオイルT

    シェル テラスS2V

    シェル テラスS2V

      シェル ターボオイルGT

      シェル ターボオイルGT

        シェル パラオール

        シェル パラオール

          シェル トナS2MT

          シェル トナS2MT

            シェル モーリナS1BJ

            シェル モーリナS1BJ

              シェル テトラオイル

              シェル テトラオイル

                シェル オマラS2G

                シェル オマラS2G

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                    シェル テラスS3VE

                    シェル テラスS3VE

                      ダフニースーパーマルチオイル

                      ダフニースーパーマルチオイル

                        ダフニーアルファドライブP

                        ダフニーアルファドライブP

                          ダフニーアルファドライブP32

                          ダフニーアルファドライブP32

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 16,161円 13,960円 15,899円 14,461円 15,263円 13,812円 14,448円 13,667円 15,354円 17,581円 14,886円 61,445円 44,507円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   9日目   18日目   18日目  
                            種類 タービン油 油圧作動油 タービン油 潤滑油 摺動面油 多目的油 多目的油 ギヤ油 空気圧縮機油 油圧作動油 多目的油 その他 その他
                            L0.5 - L0.5 +30 L1.5 L0.5 L1.5 - L0.5 L0.5 - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            シェル ターボオイルTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TURBO-OILT-46
                            TURBO-OILT-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            16,702円

                            ( 18,372円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            466.9230-12.51060.866-

                            16,702円

                            ( 18,372円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            688.9236-10.01050.869-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました