(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル テトラ オイルSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TETRA-5SP
シェル テトラ オイルSP シェル テトラ オイルSP

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,241円
税込単価
16,765円

工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    低粘度特殊潤滑油
  • 色:
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

TETRA-5SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
粘度指数
密度(15℃)(g/c㎥)
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TETRA-5SP

5
1.7
-
0.815
-30.0
106
1缶(20L)

1個

15,241( 16,765円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
【特長】
・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル テトラ オイルSPの型番TETRA-5SPのページです。
型番TETRA-5SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル テトラ オイルSP

シェル テトラ オイルSP

    シェル マレウスフルードRL

    シェル マレウスフルードRL

      コスモスクリュー32

      コスモスクリュー32

        コスモレシプロ

        コスモレシプロ

          コスモピュアセイフティー(46-150)

          コスモピュアセイフティー(46-150)

            コスモタービンスーパー

            コスモタービンスーパー

              住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

              住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

                住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

                  コスモタービン

                  コスモタービン

                    シェル オマラS4WE

                    シェル オマラS4WE

                      コスモダイナウェイEX

                      コスモダイナウェイEX

                        コンバイン専用オイル

                        コンバイン専用オイル

                          αシントウノンガススプレー(詰替用)

                          αシントウノンガススプレー(詰替用)

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 コスモ石油 昭和シェル石油 コスモ石油 大澤ワックス トラスコ中山
                            通常価格 15,241円 13,891円 12,254円 12,254円 11,902円 13,077円 12,610円 13,658円 12,108円 35,833円 13,229円 4,373円 5,911円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   6日目   5日目   3日目   2日目~  
                            詳細タイプ 低粘度特殊潤滑油 - - - - - - - - ポリグライコール系合成潤滑油 - - -
                            L0.5 薄黒色 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(16kg) - - - - - - - 1缶(20L) - - -

                            シェル テトラ オイルSPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            切削油
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            工作機械の
                            切削油に
                            使用してます
                            潤滑油が主にメインですが
                            使ったものを切削油としても

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            工作機械の
                            切削油に
                            使用してます
                            潤滑油が主にメインですが
                            使ったものを切削油としても

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TETRA-10SP
                            TETRA-2SP
                            TETRA-SP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            粘度指数 密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            15,241円

                            ( 16,765円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            102.71070.835-25.0156-

                            15,241円

                            ( 16,765円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            20.9-0.800-30.090-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました