(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル オマラS2G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OMALA-S2G68
シェル オマラS2G シェル オマラS2G

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,667円
税込単価
15,034円

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ギヤ油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

OMALA-S2G68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMALA-S2G68

68
8.8
216
-25.0
100
0.882
L1.0
1缶(20L)

1個

13,667( 15,034円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
【特長】
・機械寿命の延長-優れた極圧性能:
  高度精製した基油に極圧性添加剤を配合したことで、高荷重のかかるギヤや軸受などの機械寿命の延長が期待できます。
・腐食防止性を持つ:
  優れた腐食防止性を持ち、水の混入によって引き起こされる鋼や銅合金の腐食を防止します。
・消泡性に優れている:
  特殊な消泡剤を添加しているので、油浴潤滑や循環給油での攪拌によって生じる激しい泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
・耐熱性に優れている:
  高温使用に対しても安定性がよく、スラッジの生成を抑え、油の使用期間を延ばすことができ、機器のメンテナンス期間を計画的に立てられます。
・メンテナンス低減-ロングライフ:
  高度精製基油に最適な添加剤を配合しているため、潤滑油寿命の延長が期待できます。
・優れた水分離性:
  ギヤの使用環境では、凝縮水やクーラーの破損による漏洩などで水が混入することがあります。
  混入した水はスラッジを生成したり、潤滑油全量がエマルジョン化することがあります。
  優れた水分離特性を有し、水が混入しても遠心分離などで簡単に水を抜くことができ、使用期間の延長が期待できます。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル オマラS2Gの型番OMALA-S2G68のページです。
型番OMALA-S2G68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル オマラS2G

シェル オマラS2G

    シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

      シェル パラオール

      シェル パラオール

        シェル ターボオイルGT

        シェル ターボオイルGT

          シェル ターボオイルT

          シェル ターボオイルT

            シェル テラスS2V

            シェル テラスS2V

              シェル モーリナS1BJ

              シェル モーリナS1BJ

                シェル トナS2MT

                シェル トナS2MT

                  シェル テラスS3VE

                  シェル テラスS3VE

                    シェル バキュームポンプオイルS4RX

                    シェル バキュームポンプオイルS4RX

                      ダフニースーパーマルチオイル

                      ダフニースーパーマルチオイル

                        ダフニーアルファドライブP32

                        ダフニーアルファドライブP32

                          ダフニーアルファドライブP

                          ダフニーアルファドライブP

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 13,667円 14,448円 14,461円 15,899円 16,161円 13,960円 13,812円 15,263円 17,581円 15,354円 14,886円 44,507円 61,445円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   5日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   9日目   18日目   18日目  
                            種類 ギヤ油 多目的油 潤滑油 タービン油 タービン油 油圧作動油 多目的油 摺動面油 油圧作動油 空気圧縮機油 多目的油 その他 その他
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            シェル オマラS2Gのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ディファレンシャルギア
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            急遽オイルが必要となり短納期で購入することが出来ました。
                            製造業には安価、短納期は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディファレンシャルギア
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            急遽オイルが必要となり短納期で購入することが出来ました。
                            製造業には安価、短納期は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            この商品はお客様の設備のメンテナンスの際に使用しました。設備メーカーの推奨品ということで購入しました。設備に設置されているモーターの減速機の潤滑油として使用しています。性能的にもいいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMALA-S2G100
                            OMALA-S2G150
                            OMALA-S2G220
                            OMALA-S2G320
                            OMALA-S2G460
                            OMALA-S2G680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            13,667円

                            ( 15,034円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10011.3240-25.0980.887L1.0-

                            14,455円

                            ( 15,901円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15014.8238-25.0980.891L2.0-

                            14,455円

                            ( 15,901円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            22019.2242-20.0980.896L3.0-

                            14,455円

                            ( 15,901円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            32024.1240-15.0960.9003.0-

                            14,455円

                            ( 15,901円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            46030.6262-12.5960.9023.0-

                            14,455円

                            ( 15,901円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            68042.5246-10.01040.9044.0-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました