(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル オマラS4WE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OMALA-S4WE220
シェル オマラS4WE シェル オマラS4WE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,833円
税込単価
39,416円

鉱油系潤滑油と比べ多くの利点を有しているポリグライコール系合成潤滑油です。鉱油...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ポリグライコール系合成潤滑油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 鉱油及びグリースとの混合使用は避けるようにしてください。一般の耐油性シール材(アクリル、ニトリル、フッ素、シリコン系等)との適合性は問題ありませんが、ウレタン及び天然皮革との適合性には問題となる場合があるので、注意が必要です。ニ液性塗料については問題ありませんが、一液性塗料の場合は事前にチェックしてください。アルミ青銅との適合性はメーカー指示に従ってください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

OMALA-S4WE220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
動粘度(100℃)(m㎡/s)
粘度指数
密度(15℃)(g/c㎥)
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMALA-S4WE220

220
34.2
203
1.074
-37.5
278
1缶(20L)

1個

35,833( 39,416円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉱油系潤滑油と比べ多くの利点を有しているポリグライコール系合成潤滑油です。
鉱油と比べ寿命がきわめて長く、特に高温・高荷重下で稼動するギヤ、軸受、チェーンなどへの潤滑油として適した性能を有しています。
【特長】
・メンテナンス低減-ロングライフ:
  ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。
  スラッジの生成がきわめて少ない特徴を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。
・錆や腐食の発生を防止:
  防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
・優れた高荷重性能:
  FZG 歯車試験で、12 ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。
・優れた省エネルギー性能:
  銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩擦係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。
・広い温度域に対応:
  温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用することができます。
【用途】
・製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑
・銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20℃~30℃の温度低下が期待できます。)
・高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑
・熱処理炉などの高温チェーンの潤滑

(i)ご注意

  • 鉱油及びグリースとの混合使用は避けるようにしてください。一般の耐油性シール材(アクリル、ニトリル、フッ素、シリコン系等)との適合性は問題ありませんが、ウレタン及び天然皮革との適合性には問題となる場合があるので、注意が必要です。ニ液性塗料については問題ありませんが、一液性塗料の場合は事前にチェックしてください。アルミ青銅との適合性はメーカー指示に従ってください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル オマラS4WEの型番OMALA-S4WE220のページです。
型番OMALA-S4WE220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル オマラS4WE

シェル オマラS4WE

    αシントウノンガススプレー(詰替用)

    αシントウノンガススプレー(詰替用)

      エーゼット マシンオイル1L

      エーゼット マシンオイル1L

        チェーンソーオイル

        チェーンソーオイル

          エーゼット スピンドルオイル1L

          エーゼット スピンドルオイル1L

            シェル マレウスフルードRL

            シェル マレウスフルードRL

              コンプレッサーオイル

              コンプレッサーオイル

                シェル テトラ オイルSP

                シェル テトラ オイルSP

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                    タービンオイル

                    タービンオイル

                      エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                      エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                        FCJ ファインオイルV液 4L

                        FCJ ファインオイルV液 4L

                          DIAMOND 油圧オイル1L

                          DIAMOND 油圧オイル1L

                            メーカー 昭和シェル石油 トラスコ中山 エーゼット エーゼット エーゼット 昭和シェル石油 エーゼット 昭和シェル石油 フックスジャパン エーゼット エーゼット ファインケミカルジャパン IKK
                            通常価格 35,833円 5,911円 1,259円 969円 1,361円 13,891円 552円 15,241円 14,664円 540円 13,059円 7,803円 1,416円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   1日目   4日目   4日目   7日目   1日目  
                            詳細タイプ ポリグライコール系合成潤滑油 - - - - - - 低粘度特殊潤滑油 - - - - -
                            内容量 1缶(20L) - - - - 1缶(16kg) - 1缶(20L) - - - - -

                            シェル オマラS4WEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMALA-S4WE150
                            OMALA-S4WE320
                            OMALA-S4WE460
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            動粘度(100℃)
                            (m㎡/s)
                            粘度指数 密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            35,833円

                            ( 39,416円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15023.51881.076-40.0268-

                            35,833円

                            ( 39,416円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            32052.62301.069-37.5270-

                            35,833円

                            ( 39,416円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            46073.12391.072-35.0268-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました