(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル テラスS2V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TELLUS-S2V32
シェル テラスS2V シェル テラスS2V

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,960円
税込単価
15,356円

シェル独自の特許技術を活用し、低温から高温まで幅広い温度に対応した油圧作動油で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

TELLUS-S2V32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TELLUS-S2V32

32
6.1
202
-40.0
141
0.869
L0.5
1缶(20L)

1個

13,960( 15,356円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シェル独自の特許技術を活用し、低温から高温まで幅広い温度に対応した油圧作動油です。
温度変化に対する油の粘度変化が非常に少ないため、極寒地域から熱帯地域で運転される船舶や建設機械等の油圧装置にも最適です。
【特長】
・油圧機器の寿命延長:
  高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長が期待できます。
・幅広い温度範囲で安定した性能を発揮:
  粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。
  使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に適正な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。
  油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。
  低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。
・優れた耐摩耗性:
  優れた耐摩耗性能により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。
  特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機械のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。
・優れた水分離性や消泡性:
  従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。
  厳選した添加剤をバランス良く配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。
・錆や腐食の発生を防止:
  防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から油圧機器を守ります。
・メンテナンスを低減-ロングライフ:
  熱や攪拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。
  スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル テラスS2Vの型番TELLUS-S2V32のページです。
型番TELLUS-S2V32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル テラスS2V

シェル テラスS2V

    シェル ターボオイルT

    シェル ターボオイルT

      シェル パラオール

      シェル パラオール

        シェル トナS2MT

        シェル トナS2MT

          シェル ターボオイルGT

          シェル ターボオイルGT

            シェル モーリナS1BJ

            シェル モーリナS1BJ

              シェル テトラオイル

              シェル テトラオイル

                シェル オマラS2G

                シェル オマラS2G

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                  シェル バキュームポンプオイルS4RX

                    シェル テラスS3VE

                    シェル テラスS3VE

                      ダフニースーパーマルチオイル

                      ダフニースーパーマルチオイル

                        ダフニーアルファドライブP

                        ダフニーアルファドライブP

                          ダフニーアルファドライブP32

                          ダフニーアルファドライブP32

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 13,960円 16,161円 14,461円 15,263円 15,899円 13,812円 14,448円 13,667円 15,354円 17,581円 14,886円 61,445円 44,507円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   6日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   9日目   18日目   18日目  
                            種類 油圧作動油 タービン油 潤滑油 摺動面油 タービン油 多目的油 多目的油 ギヤ油 空気圧縮機油 油圧作動油 多目的油 その他 その他
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            シェル テラスS2Vのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            油圧機械用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            油圧機械のオイルの入れ替えが必要でしたのでこの商品を使用しました。早急に入手する必要があったので、納期が一番早いミスミから購入しました。少量サイズのものもあれば用途も広がるのではないか思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧機械用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            油圧機械のオイルの入れ替えが必要でしたのでこの商品を使用しました。早急に入手する必要があったので、納期が一番早いミスミから購入しました。少量サイズのものもあれば用途も広がるのではないか思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TELLUS-S2V
                            TELLUS-S2V100
                            TELLUS-S2V15
                            TELLUS-S2V22
                            TELLUS-S2V46
                            TELLUS-S2V68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10014.0238-30.01420.8851.0-

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            153.7174-42.51420.845L0.5-

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            224.8200-40.01420.858L0.5-

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            467.9216-37.51430.875L0.5-

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6810.5228-37.51430.880L1.0-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました