(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル テラスS3VE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェル テラスS3VE

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,581円
税込価格
19,339円

シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 流動点(℃):
    -40.0
  • 色:
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部および潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますので出来るだけ避け、やむを得ない場合は、時期を見て早めに一度全量交換することをお勧めします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
32
6.3
260
150
0.831
1缶(20L)

1個

17,581( 19,339円 )

-

  • 注文停止中
46
8.1
262
151
0.835
1缶(20L)

1個

17,581( 19,339円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類に分類される超高性能油圧作動油です。機械保護性能に優れているため、トラブルを防止し安定操業に貢献します。
スラッジの生成が極めて少ないため、更油期間の延長ができ、メンテナンスに関わるコスト・手間の削減が期待できます。
【特長】
・優れた機械保護性能:
  合成基油の使用と最適な添加剤配合の結果、熱/酸化安定性に優れスラッジの生成が少なく、スラッジによる回路閉塞、潤滑不良を抑えます。
  耐摩耗性に優れるため、しゅう動部の摩耗を防止し油圧ポンプの故障を防ぎます。
  FZG歯車試験で「12ステージ合格」の優れた極圧性を有しており油圧装置の安定した稼働を維持します。
・優れた省エネルギー性能:
  通常の油圧作動油に比較して密度が低く、油圧系内での圧力損失によるエネルギーロスを抑えます。
  摩擦特性に優れ、しゅう動部でのエネルギーロスが小さいことと合わせて、大きな省エネルギー効果が期待できます。
  粘度指数が高いため低温から高温まで広い温度範囲での使用が可能です。
  低温粘度が低いため、冬期間の暖機運転時間の短縮による省エネルギーおよび生産性の向上にも寄与します。
・機器の安定稼働に貢献します:
  スラッジの生成が少ないため、スラッジの固着によるバルブの作動不良を防ぎ生産性の向上に寄与します。
  油圧回路中の部品の交換頻度の延長によりメンテナンスコストの削減も可能です。
超ロングライフ:
  スラッジの生成が少なく長期間の使用に耐える油圧作動油です。
  長寿命化による更油期間の延長により廃油量および廃油処理経費の削減が期待できます。
・消防法上の取り扱いが容易:
  250℃以上の引火点を有し消防法上の可燃性液体類に分類されるため、第四石油類の油圧作動油に比較して、管理や取り扱いが容易になります。
・精密機器に対応可能:
  「NAS7 級保証」のクリーンなオイルです。
  スラッジの生成も少ないため、サーボ機構を含む精密油圧システムにも最適です。

(i)ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部および潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますので出来るだけ避け、やむを得ない場合は、時期を見て早めに一度全量交換することをお勧めします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル テラスS3VE

シェル テラスS3VE

    シェル ヒートトランスファーオイルS4X

    シェル ヒートトランスファーオイルS4X

      シェル トナS2MT

      シェル トナS2MT

        シェル バキュームポンプオイルS4RX

        シェル バキュームポンプオイルS4RX

          シェル オマラS2G

          シェル オマラS2G

            シェル テラスS2V

            シェル テラスS2V

              スーパーマシンルブP

              スーパーマシンルブP

                ダフニースーパーハイドロA

                ダフニースーパーハイドロA

                  ダフニーハイドロウリックフルイド

                  ダフニーハイドロウリックフルイド

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      ハイランドFRZ

                      ハイランドFRZ

                        フェアコールNS32

                        フェアコールNS32

                          シェル テトラオイル

                          シェル テトラオイル

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油
                            通常価格 17,581円 21,128円 15,263円 15,354円 13,667円 13,960円 15,508円 12,262円 12,130円 12,912円 20,572円 25,906円 14,448円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目~   6日目   6日目   7日目   9日目   9日目   7日目   7日目   7日目   6日目  
                            種類 油圧作動油 熱媒体油 摺動面油 空気圧縮機油 ギヤ油 油圧作動油 潤滑油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 空気圧縮機油 多目的油
                            流動点(℃) -40.0 -25.0 -25.0 -25.0 - - - - - - - - -
                            L0.5 L0.5 L1.5 L0.5 - - - - - - - - L1.5
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - 1缶(20L)

                            シェル テラスS3VEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました