(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーポリレックスグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーポリレックスグリース【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,268円 ~ 21,079円
税込価格
14,595円 ~ 23,187円

耐熱性に優れた汎用ウレアグリース。【特長】・ポリウレアを増ちょう剤に採用してお...

詳細情報を確認する

  • ちょう度:
    No.2
  • 増ちょう剤:
    ウレア
  • 基油種類:
    鉱物油
  • 混和ちょう度(25℃):
    280
  • 滴点(℃):
    260<
  • 色:
    淡黄色

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ダフニー ポリレックスグリースの仕様

荷姿

  • POLYLEX-NO.2-16KG:16kg缶
  • POLYLEX-NO.2-400G:400g×20本(カートリッジ、No.2のみ)

代表性状

分析項目(単位、測定条件)代表値試験方法
NLGI No.No.2JIS K2220 7.
増ちょう剤ウレア-
基油種類鉱物油-
色調淡黄色目視
混和ちょう度-25℃, 60W280JIS K2220 7.
滴点-260<JIS K2220 8.
銅板腐食(B法)-100℃, 24Hr合格JIS K2220 9.
蒸発量wt%99℃, 22Hr0.30JIS K2220 10.
離油度wt%100℃, 24Hr3.1JIS K2220 11.
酸化安定度kPa99℃, 100Hr10JIS K2220 12.
混和安定度-105W, 25℃, 60W285(+5)JIS K2220 15.
湿潤-49℃, 14日, 95%A級JIS K2220 21.

使用上の注意事項:増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※掲載の性状、性能等は試験による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1缶(16kg)

1個

21,079( 23,187円 )

9日目

ジャバラ
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

13,268( 14,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた汎用ウレアグリース。
【特長】
・ポリウレアを増ちょう剤に採用しており、耐熱性が良好。
・無灰系増ちょう剤仕様であり、残渣の少ないグリース。
・機械的安定性に優れ、軸受内で長時間撹拌されるような条件下でも、良好な耐久性を示す。
・酸化安定性に優れ、長期間使用においても変質しにくい。
【用途】
・各種産業分野の乾燥機軸受、焼却炉、均熱炉、焼入炉の各軸受等の高温条件下にある潤滑部分に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーポリレックスグリース

ダフニーポリレックスグリース

    マルティノックグリース

    マルティノックグリース

      アポロイルマルチレックス

      アポロイルマルチレックス

        バイオグリースEP

        バイオグリースEP

          パイロノックグリースユニバーサル

          パイロノックグリースユニバーサル

            スタミナグリースRL

            スタミナグリースRL

              アルバニヤEPグリース

              アルバニヤEPグリース

                ダフニーエポネックスSR

                ダフニーエポネックスSR

                  ENSグリース

                  ENSグリース

                    マルティノックデラックス

                    マルティノックデラックス

                      アルバニヤグリースS

                      アルバニヤグリースS

                        マルティノックSDX

                        マルティノックSDX

                          バイオグリースLC-2

                          バイオグリースLC-2

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー ニッペコ
                            通常価格 13,268円 16,956円 15,965円 40,593円 13,352円 14,096円 15,948円 15,833円 73,589円 16,184円 17,035円 36,571円 1,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            ちょう度 No.2 - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 ウレア - カルシウム - - - - リチウムコンプレックス - - - - -
                            基油種類 鉱物油 - 鉱物油 - - - - 鉱物油 - - - - -
                            混和ちょう度(25℃) 280 - - - - - - - - - - - -
                            滴点(℃) 260< - - - - - - 260< - - - - -

                            ダフニーポリレックスグリースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ブロアーモーターのグリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/17
                            メーカー指定のグリスであった為、今までメーカーから購入していましたが、こちらで非常に安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました