(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーグリースM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GREASEM-NO.1-16KG
ダフニーグリースM【1~20個入り】 ダフニーグリースM

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,393円 26,353円
税込単価
36,732円 28,988円

二硫化モリブデン配合のグリース。【特長】・モリブデン化合物の配合により極圧性、...

詳細情報を確認する

  • 基油粘度(40℃)(m㎡/s):
    175.6
  • 増ちょう剤:
    リチウム
  • 基油種類:
    鉱物油
  • 色:
    黒色

型番

GREASEM-NO.1-16KG 解除

Loading...

ダフニー グリースMの仕様

代表性状

分析項目(単位、測定条件) 代表値 試験方法
NLGI No. No.1 No.2 JIS K2220 7.
増ちょう剤 リチウム -
基油種類 鉱物油 -
色調 黒色 目視
基油動粘度 mm2/s 40℃ 175.6 JIS K2283
混和ちょう度 - 25℃, 60W 325 284 JIS K2220 7.
滴点 - 197 199 JIS K2220 8.
銅板腐食(B法) - 100℃, 24Hr 合格 合格 JIS K2220 9.
蒸発量 wt% 99℃, 22Hr 0.30 0.32 JIS K2220 10.
離油度 wt% 100℃, 24Hr 1.5 0.8 JIS K2220 11.
酸化安定度 kPa 99℃, 100Hr 30 30 JIS K2220 12.
四球式耐荷重性能試験(WL) N 1800rpm, 10s 1961 1961 ASTM D2596

ちょう度

  • GREASEM-NO.1-16KG:No.1
  • GREASEM-NO.1-400G:No.1
  • GREASEM-NO.2-16KG:No.2
  • GREASEM-NO.2-400G:No.2

荷姿

  • GREASEM-NO.1-16KG、GREASEM-NO.2-16KG:16kg缶
  • GREASEM-NO.1-400G、GREASEM-NO.2-400G:400g×20本(カートリッジ)

使用上の注意事項:増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※掲載の性状、性能等は試験による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

商品情報を表示

GREASEM-NO.1-16KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ちょう度
混和ちょう度(25℃)
滴点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GREASEM-NO.1-16KG

No.1
325
197
1缶(16kg)

1個

33,393円

26,353

( 28,988円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン配合のグリース。
【特長】
・モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止する。
・酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリース。
【用途】
・衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適する。
・各種産業機械、建設、土木機械の軸受摺動面など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダフニーグリースMの型番GREASEM-NO.1-16KGのページです。
型番GREASEM-NO.1-16KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーグリースM

ダフニーグリースM

    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

        モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

        モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

          モリノックグリースAP

          モリノックグリースAP

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

              モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

              モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                  グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                  グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                        330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                        330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                          AZシャーシーグリースジャバラ

                          AZシャーシーグリースジャバラ

                            メーカー 出光興産 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エーゼット
                            通常価格 15,441円 59,580円 1,566円 8,857円 16,539円 1,959円 10,169円 1,335円 27,325円 1,417円 1,948円 6,670円 651円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            基油粘度(40℃)(m㎡/s) 175.6 - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウム - - - - - - - - - - - -
                            基油種類 鉱物油 - - - - - - - - - - - -
                            黒色 - - - - - - - - - - - -

                            ダフニーグリースMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GREASEM-NO.1-400G
                            GREASEM-NO.2-16KG
                            GREASEM-NO.2-400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ちょう度 混和ちょう度(25℃) 滴点
                            (℃)
                            内容量

                            15,441円

                            ( 16,985円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            ジャバラNo.13251971ケース(400g×20本)

                            33,393円

                            ( 36,732円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            No.22841991缶(16kg)

                            15,441円

                            ( 16,985円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            ジャバラNo.22841991ケース(400g×20本)

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました