(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーエポネックスSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPONEX-SR-NO.0-400G
ダフニーエポネックスSR【1~20個入り】 ダフニーエポネックスSR

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,833円
税込単価
17,416円

高温条件下でもグリースの軟化が少なく、耐熱グリースを凌ぐ耐熱性を有すグリース。...

詳細情報を確認する

  • 基油粘度(40℃)(m㎡/s):
    143.1
  • 増ちょう剤:
    リチウムコンプレックス
  • 基油種類:
    鉱物油
  • 滴点(℃):
    260<
  • 色:
    緑色

型番

EPONEX-SR-NO.0-400G 解除

Loading...

ダフニーエポネックス SRの仕様

荷姿

  • EPONEX-SR-NO.0-16KG/EPONEX-SR-NO.1-16KG/EPONEX-SR-NO.2-16KG:16kg缶
  • EPONEX-SR-NO.0-400G/EPONEX-SR-NO.1-400G/EPONEX-SR-NO.2-400G:400g×20本(カートリッジ)

代表性状

分析項目(単位、測定条件) 代表値 試験方法
NLGI No. No.0 No.1 No.2 JIS K2220 7.
増ちょう剤 リチウムコンプレックス -
基油種類 鉱物油 -
色調 緑色 目視
基油動粘度 mm2/s 40℃ 143.1 JIS K2283
混和ちょう度 - 25℃,60W 370 330 285 JIS K2220 7.
滴点 - 260< 260< 260< JIS K2220 8.
銅板腐食(B法) - 100℃,24Hr 合格 合格 合格 JIS K2220 9.
蒸発量 wt% 99℃,22Hr 0.24 0.30 0.25 JIS K2220 10.
離油度 wt% 100℃,24Hr 8.9 2.3 0.6 JIS K2220 11.
酸化安定度 kPa 99℃,100Hr 25 25 30 JIS K2220 12.
水洗耐水度 wt% 38℃,1Hr 4.4 1.5 1.6 JIS K2220 16.
低温トルク mN・m -20℃,起動トルク 170 260 360 JIS K2220 18.
-20℃,回転トルク 34 34 42
見掛け粘度 Pa・s -10℃,10s-1 53 115 320 JIS K2220 19.
軸受防錆 - 52℃,48Hr 合格 合格 合格 ASTM D1743
四球式耐荷重
性能試験(WL)
N 1800rpm,10s 2452 2452 2452 ASTM D2596

使用上の注意事項

  • 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では、本来の性能が発揮されない場合があります。
  • 掲載の性状、性能等は試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。
商品情報を表示

EPONEX-SR-NO.0-400G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ちょう度
混和ちょう度(25℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPONEX-SR-NO.0-400G

ジャバラ
No.0
370
1ケース(400g×20本)

1パック

20個入り

15,833( 17,416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高温条件下でもグリースの軟化が少なく、耐熱グリースを凌ぐ耐熱性を有すグリース。
【特長】
・耐熱性・耐摩耗性に優れ、幅広い条件・用途で使用できるため、グリースの統合が可能。
・熱硬化等によるグリース配管の目詰まりも少なく、生産設備の安定した運転が可能。
・実機におけるポンプの吐出圧も低く、加圧下の離油が少ない為、配管等目詰まりを防止する。
【用途】
・自動車・建設機械・農業機械、産業機械の深溝玉軸受、コロ軸受等の幅広いグリース潤滑箇所に使用。
・高温・高荷重箇所にて優れた特性を発揮し、集中給脂グリースとしても使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダフニーエポネックスSRの型番EPONEX-SR-NO.0-400Gのページです。
型番EPONEX-SR-NO.0-400Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーエポネックスSR

ダフニーエポネックスSR

    アルバニヤEPグリース

    アルバニヤEPグリース

      エピノックグリースAP(N)

      エピノックグリースAP(N)

        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

          スタミナグリースRL

          スタミナグリースRL

            モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

            モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

              パイロノックグリースユニバーサル

              パイロノックグリースユニバーサル

                モリGG-S (開放ギヤ用)

                モリGG-S (開放ギヤ用)

                  エピノックグリースLT

                  エピノックグリースLT

                    アポロイルマルチレックス

                    アポロイルマルチレックス

                      マルティノックデラックス

                      マルティノックデラックス

                        ダフニーポリレックスグリース

                        ダフニーポリレックスグリース

                          モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                          モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                            メーカー 出光興産 昭和シェル石油 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 住鉱潤滑剤
                            通常価格 15,833円 15,948円 13,676円 59,580円 14,096円 55,229円 13,352円 10,769円 22,345円 15,965円 16,184円 13,268円 10,169円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            基油粘度(40℃)(m㎡/s) 143.1 - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウムコンプレックス - - - - - - - - カルシウム - ウレア -
                            基油種類 鉱物油 - - - - - - - - 鉱物油 - 鉱物油 -
                            滴点(℃) 260< - - - - - - - - - - 260< -
                            緑色 - - - - - - - - 褐色 - 淡黄色 -

                            ダフニーエポネックスSRのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            生産機械の潤滑グリースとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            メーカーから出荷時に使用しているものと同等品でしたので、この商品を購入しました。元々は別のグリースを使っておりました。この商品に切り替えて1年ぐらい経ちます。今回はリピートで購入しました。使用していて特に気になる点もなく、機械も順調に動いているので問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            在庫品として購入しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            製作している装置のベアリングなどを組み立てる際に使用している、固形グリスとして使用しています。このグリスは消耗品なので在庫の補充用として購入しました。よく使っていて手頃なミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                            メーカー指定の為使用しています。
                            無くなっていて気付いた際もミスミ様に在庫がある為すぐに入手でき安心です。
                            もちろん品質に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPONEX-SR-NO.0
                            EPONEX-SR-NO.0-16KG
                            EPONEX-SR-NO.1
                            EPONEX-SR-NO.1-16KG
                            EPONEX-SR-NO.1-400G
                            EPONEX-SR-NO.2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ちょう度 混和ちょう度(25℃) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            17,869円

                            ( 19,656円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            No.03701缶(16kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            22,005円

                            ( 24,206円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            No.13301缶(16kg)

                            15,833円

                            ( 17,416円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ジャバラNo.13301ケース(400g×20本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました