(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーサーミックオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーサーミックオイル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,300円 ~ 15,435円
税込価格
16,830円 ~ 16,979円

【特長】・スラッジの生成傾向が極めて少ない。・高温にて有効な酸化防止剤を配合し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 熱媒体油は高温で使用されますので、 局部加熱条件には十分ご注意下さい。加熱停止時に暫時循環ポンプを作動させるとか始動時に急激な加熱を避けるなどにご留意下さい。回路内に大気が混入したり、50℃以上の油面が大気に通じていることは好ましくありません。窒素ガスの封入が好ましいと云えます。酸価が0.5mg KOH/g前後になった場合は更油をご検討下さい。出口温度が250℃以上になると添加剤が分解する恐れがあります。この場合はダフニーハイテンプオイルBまたはCをご使用下さい。ヒータ等に多量の炭化物が焼き付いてる状態で本油を充填すると、優れた清浄性のため炭化物が剥離、油中に分散し循環系を閉塞する恐れがあります。このような場合フラッシング後充填して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30.57
5.297
VG32
220
105
0.8669
L2.5
1缶(20L)

1個

15,300( 16,830円 )

9日目

62.90
8.398
VG68
240
103
0.8768
4.0
1缶(20L)

1個

15,435( 16,979円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラッジの生成傾向が極めて少ない。
・高温にて有効な酸化防止剤を配合しており、また酸化劣化してもスラッジとなり難い基油、酸化防止剤を使用しています。
・ヒーター等への炭化物の焼き付きが極めて少ない。
・高温にて有効な酸化防止剤を配合しています。
・例え局部加熱により炭化物が生成しても、それを溶解除去する界面活性剤を配合しているため、コーキングによる熱効率の低下がほとんどありません。
・装置を腐食しない。
・酸性物質を含んでいませんので高温下でも装置への腐触性がありません。
・例え油が酸化劣化し始めても生成した有機酸を中和するように塩基性物質を配合していますので装置を腐食する恐れがほとんどありません。
【用途】
・アスファルトプラントのアスファルト間接加熱用
・各種機械産業装置付属の出口温度が250℃迄の密封または半密封系熱媒装置用
・繊維工業:溶融紡糸、撚り機、ヒートセッター、染色整理機械
・合成樹脂:ゴム、ペイント、タール加工、木材工業;カレンダーロール、押出し・ホットプレス、射出成型機、加硫装置、ミキサー、乾燥
・化学工業:化学反応装置の温調、蒸留、濃縮、乾燥

(i)ご注意

  • 熱媒体油は高温で使用されますので、 局部加熱条件には十分ご注意下さい。加熱停止時に暫時循環ポンプを作動させるとか始動時に急激な加熱を避けるなどにご留意下さい。回路内に大気が混入したり、50℃以上の油面が大気に通じていることは好ましくありません。窒素ガスの封入が好ましいと云えます。酸価が0.5mg KOH/g前後になった場合は更油をご検討下さい。出口温度が250℃以上になると添加剤が分解する恐れがあります。この場合はダフニーハイテンプオイルBまたはCをご使用下さい。ヒータ等に多量の炭化物が焼き付いてる状態で本油を充填すると、優れた清浄性のため炭化物が剥離、油中に分散し循環系を閉塞する恐れがあります。このような場合フラッシング後充填して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーサーミックオイル

ダフニーサーミックオイル

    ハイサーム

    ハイサーム

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

        BiRAL PO 超浸透性オイル

        BiRAL PO 超浸透性オイル

          ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーハイドロウリックフルイド

            ダフニースーパーマルチオイル2M

            ダフニースーパーマルチオイル2M

              スーパーマシンルブP

              スーパーマシンルブP

                ダフニーアルファドライブP

                ダフニーアルファドライブP

                  ダフニースーパーハイドロA

                  ダフニースーパーハイドロA

                    シェル ターボオイルGT

                    シェル ターボオイルGT

                      シェル ターボオイルT

                      シェル ターボオイルT

                        ダフニーアルファサーモ32B

                        ダフニーアルファサーモ32B

                          シェル トナS2MT

                          シェル トナS2MT

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー エクソンモービル スガイケミー 出光興産 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油
                            通常価格 15,300円 15,571円 16,671円 3,038円 12,130円 16,712円 15,508円 61,445円 12,262円 15,899円 16,161円 30,275円 15,263円
                            通常出荷日 9日目   7日目   19日目   3日目~   9日目   9日目   7日目   18日目   9日目   5日目   5日目~   9日目   6日目  
                            種類 熱媒体油 熱媒体油 循環系統油 潤滑油 油圧作動油 軸受油 潤滑油 その他 油圧作動油 タービン油 タービン油 熱媒体油 摺動面油
                            内容量 1缶(20L) - - - 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(20L) -

                            ダフニーサーミックオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました