(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PUNCHOIL-20L
ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,127円
税込単価
16,640円

留出範囲を厳選した軽質基油に極圧剤、防錆剤を最適に配合した極低粘度打抜き油です...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    打抜き油
  • 色:
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)
 
商品情報を表示

PUNCHOIL-20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
密度(15℃)(g/c㎥)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUNCHOIL-20L

0.900
0.7837
42
1缶(20L)

1個

15,127( 16,640円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

留出範囲を厳選した軽質基油に極圧剤、防錆剤を最適に配合した極低粘度打抜き油です。
【特長】
・優れた油性向上剤の働きにより、工具寿命を延長できます。
・「かえり」が減少し、剪断面の制度が向上します。
・極めて乾燥性に優れております。
・燃焼性が良く、燃焼後の燃焼残渣が少なく、溶接にも悪影響を及ぼしません。
・ニューパンチオイルはパンチオイルの加工性、防錆性をさらに改良した油剤となります。
・ニューパンチオイルは合成基油を用いているため、ほとんど臭気が少なく、快適な作業環境が維持できます。
・消防法危険物分類:第2石油類
【用途】
・珪素鋼板の打ち抜き用で、特に打ち抜き油の乾燥性が重視される場合に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイルの型番PUNCHOIL-20Lのページです。
型番PUNCHOIL-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイル

    ダフニーパンチオイルSU-P2

    ダフニーパンチオイルSU-P2

      ダフニーパンチオイル AF-2A

      ダフニーパンチオイル AF-2A

        ユニプレスPA5

        ユニプレスPA5

          水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

          水溶性プレス油剤 メカフォージング M-2

            ユニプレスPA1,PA-L

            ユニプレスPA1,PA-L

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/SR刃長タイプ

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 JXエネルギー 日本メカケミカル JXエネルギー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,127円 13,422円 16,348円 13,396円 25,000円 13,500円 - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細タイプ 打抜き油 金属加工油 金属加工油 - - - - - - - - - -
                            L0.5 L0.5 L0.5 - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - -

                            ダフニーパンチオイル、ニューパンチオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEWPUNCHOIL-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            17,864円

                            ( 19,650円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.3080.766948-

                            プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました