(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダフニーミルクールAL
  • 数量スライド割引

ダフニーミルクールAL (レビュー)

通常価格(税別)
19,040円
税込価格
20,944円
通常出荷日
9日目
精製された基油に各種界面活性剤、防錆剤、腐食防止剤等を配合したマイクロエマルション型切削油です。
【特長】
・腐敗しにくい添加剤を厳選し、構成していますので、バクテリアの発生を防止し長時間の使用に耐えます
・水温の変化にかかわらず、優れた自己乳化力がありますので、個別タンク等の撹拌力の少ない油槽でも自然に乳化できます
・特殊防錆剤や界面活性剤の働きで、加工物や工作機械の発錆を防止します
【用途】
・アルミ合金、快削鋼、炭素鋼、合金鋼の切削加工用油剤として、水に溶かして使用します

(i)ご注意

  • 乳化調整は必ず水にダフニーミルクールALの原液を補給して下さい。推奨する希釈倍率は10倍(10.0%)~20倍(5.0%)です。体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。原液が皮膚に触れた場合は、石けん水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用ください。誤飲防止に努めて下さい。

ダフニーミルクールALのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

工作機械の潤滑油として使用
評価 4.0満足度:4.02021/11/25
工作機械の熱を冷ますための潤滑油として使用しています。30年以上使用している商品なので、信頼性と安心感はあります。ただ潤滑油としての専門商品としてはまだほかにいい商品があるので評価は4としました。ミスミからの購入は価格と納期の面で折り合いがついたためです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    工作機械の潤滑油として使用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/25
    工作機械の熱を冷ますための潤滑油として使用しています。30年以上使用している商品なので、信頼性と安心感はあります。ただ潤滑油としての専門商品としてはまだほかにいい商品があるので評価は4としました。ミスミからの購入は価格と納期の面で折り合いがついたためです。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーミルクールAL

ダフニーミルクールAL

    ダフニーミルクールBL

    ダフニーミルクールBL

      ダフニーマーグプラスシリーズ

      ダフニーマーグプラスシリーズ

        ダフニーマーグプラスLAシリーズ

        ダフニーマーグプラスLAシリーズ

          ダフニーマーグプラスMPシリーズ

          ダフニーマーグプラスMPシリーズ

            ダフニーマーグプラスTH10

            ダフニーマーグプラスTH10

              ダフニーマーグプラスHM25

              ダフニーマーグプラスHM25

                ダフニーマーグプラスGD10

                ダフニーマーグプラスGD10

                  ダフニーマーグプラスAM30

                  ダフニーマーグプラスAM30

                    ダフニーマーグプラスAM20M

                    ダフニーマーグプラスAM20M

                      ダフニーマーグプラスAM20

                      ダフニーマーグプラスAM20

                        ダフニーマーグプラスAM20HS

                        ダフニーマーグプラスAM20HS

                          ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                          ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 19,040円 19,192円 14,786円 13,016円 13,294円 15,259円 19,799円 19,506円 15,003円 16,264円 17,643円 22,681円 15,477円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   9日目   9日目~  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 - - - 難切削 難切削 難切削 - - - - -
                            詳細タイプ マイクロエマルション型切削油 エマルション型切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素系自動盤加工油 非塩素切削油
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.8969 0.8963 - - - 0.8871 0.9449 0.893 0.8769 0.8809 0.8929 0.9337 -
                            L3.5 L2.0 - - L1.5 - L4.5 - 2.0 - L1.5 L2.5 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。