(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーアルファクールWS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーアルファクールWS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,081円
税込単価
24,289円

高潤滑性合成基油に各種界面活性剤、水溶性防錆剤等を配合したシンセティックソルブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    シンセティックソルブル型切削油
  • 密度(15℃)(g/c㎥):
    0.9733
  • 色:
    L2.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 乳化調整は必ず水にダフニーアルファクールWS原液を補給して下さい。最大希釈倍率は、50倍(2.0%)ですので、それ以下にならないように注意して下さい。体質によっては皮膚障害を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALPHACOOL-WS

1缶(20L)

1個

22,081( 24,289円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高潤滑性合成基油に各種界面活性剤、水溶性防錆剤等を配合したシンセティックソルブル型の水溶性切削油です。
【特長】
・バクテリアの発生が少なく、液の寿命を延長できます
・高潤滑性合成基油により極めて優れた潤滑性を有するため、良好な切削・研削性を示します
・優れた洗浄性により、機械回りの汚染を防止します
・濃度変化に対して安定したpH値が維持できますので部品や工作機械の発錆を抑制できます
・シンセティックソルプル型の水溶性切削油ですので透明感があり、作業中でも被削材の加工状態を観察することができます
・水温の変化や硬度にかかわらず、優れた自己乳化力により攪拌力の少ない個別タンクでも、自然に溶解することができます
・皮膚障害への影響を考慮し、特に問題となるような殺菌剤は使用しておりません
【用途】
・アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、特殊鋼の切削加工並びに軽研削加工用油として、水に溶かして使用します

(i)ご注意

  • 乳化調整は必ず水にダフニーアルファクールWS原液を補給して下さい。最大希釈倍率は、50倍(2.0%)ですので、それ以下にならないように注意して下さい。体質によっては皮膚障害を起こすことがあります。その際は、石けん水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。誤飲防止に努めて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーアルファクールWSの型番ALPHACOOL-WSのページです。
型番ALPHACOOL-WSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーアルファクールWS

ダフニーアルファクールWS

    ダフニーミルクールAL

    ダフニーミルクールAL

      ダフニーミルクールXLP

      ダフニーミルクールXLP

        ダフニーマーグプラスAM20M

        ダフニーマーグプラスAM20M

          ダフニーマーグプラスAM20

          ダフニーマーグプラスAM20

            ダフニーマーグプラスST25

            ダフニーマーグプラスST25

              ダフニーアルファクールWR

              ダフニーアルファクールWR

                ダフニーマーグプラスHM25

                ダフニーマーグプラスHM25

                  リライアカットTG30

                  リライアカットTG30

                    ダフニーマーグプラスTH10

                    ダフニーマーグプラスTH10

                      リライアカットFM10

                      リライアカットFM10

                        ダフニーマーグプラスAM20HS

                        ダフニーマーグプラスAM20HS

                          ダフニーマーグプラスAM30

                          ダフニーマーグプラスAM30

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産
                            通常価格 22,081円 19,040円 21,217円 16,264円 17,643円 16,433円 23,900円 19,799円 13,587円 15,259円 14,735円 22,681円 15,003円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   7日目   9日目   9日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 - - 難切削 水溶性 難切削 - 難切削 不水溶性 - -
                            詳細タイプ シンセティックソルブル型切削油 マイクロエマルション型切削油 乳化破壊対策エマルションタイプ切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 乳化破壊対策ソルブルタイプ切削油 非塩素切削油 - 非塩素切削油 - 非塩素系自動盤加工油 非塩素切削油
                            密度(15℃)(g/c㎥) 0.9733 0.8969 0.9396 0.8809 0.8929 0.8765 1.0074 0.9449 - 0.8871 - 0.9337 0.8769
                            L2.5 L3.5 - - L1.5 - L1.0 L4.5 - - - L2.5 2.0

                            ダフニーアルファクールWSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました