(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーマーグプラスLAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MARGPLUS-LA10
ダフニーマーグプラスLAシリーズ ダフニーマーグプラスLAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,016円
税込単価
14,318円

【特長】・LA-15及びLA-20は応力緩和剤=SR剤(Stress Rele...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 詳細タイプ:
    非塩素切削油
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

 
カタログを表示

MARGPLUS-LA10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
密度(15℃)(g/c㎥)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MARGPLUS-LA10

8.294
0.8685
166
L0.5
1缶(20L)

1個

13,016( 14,318円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LA-15及びLA-20は応力緩和剤=SR剤(Stress Releasor)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合わせにより工具-被削材間のクッション性+剪断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。
・LA-15及びLA-20にはミスト防止剤が添加されているため、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
・塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
【用途】
・非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴明け加工、ドリル加工に適します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスLAシリーズの型番MARGPLUS-LA10のページです。
型番MARGPLUS-LA10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーマーグプラスLAシリーズ

ダフニーマーグプラスLAシリーズ

    ダフニーマーグプラスED3

    ダフニーマーグプラスED3

      ダフニーマーグプラスシリーズ

      ダフニーマーグプラスシリーズ

        ダフニーマーグプラスMPシリーズ

        ダフニーマーグプラスMPシリーズ

          ダフニーマーグプラスTH10

          ダフニーマーグプラスTH10

            ダフニーマーグプラスHM25

            ダフニーマーグプラスHM25

              ダフニーマーグプラスGD10

              ダフニーマーグプラスGD10

                ダフニーマーグプラスAM30

                ダフニーマーグプラスAM30

                  ダフニーマーグプラスAM20M

                  ダフニーマーグプラスAM20M

                    ダフニーマーグプラスAM20

                    ダフニーマーグプラスAM20

                      ダフニーマーグプラスAM20HS

                      ダフニーマーグプラスAM20HS

                        ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                        ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                          ダフニーマーグプラスST25

                          ダフニーマーグプラスST25

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 13,016円 21,802円 14,786円 13,294円 15,259円 19,799円 19,506円 15,003円 16,264円 17,643円 22,681円 15,477円 16,433円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   9日目   9日目~   9日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            詳細タイプ 非塩素切削油 高速型彫り放電加工油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素系自動盤加工油 非塩素切削油 非塩素切削油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ダフニーマーグプラスLAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MARGPLUS-LA15
                            MARGPLUS-LA20
                            MARGPLUS-LA5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            15,031円

                            ( 16,534円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            16.010.8824180L3.0-

                            15,031円

                            ( 16,534円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            21.440.8737180L1.5-

                            13,016円

                            ( 14,318円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4.8140.8666146L0.5-

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました