(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーマーグプラスシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MARGPLUS-H
ダフニーマーグプラスシリーズ ダフニーマーグプラスシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,350円
税込単価
17,985円

【特長】・潤滑性の良い特殊油性向上剤と非塩素系極圧剤を使用しているため切削性に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 詳細タイプ:
    非塩素切削油
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

商品情報を表示

MARGPLUS-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(m㎡/s)
適用材質
密度(15℃)(g/c㎥)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MARGPLUS-H

30.70
アルミ合金鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 炭素鋼 / 銅合金
0.8567
220
2.0
1缶(20L)

1個

16,350( 17,985円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性の良い特殊油性向上剤と非塩素系極圧剤を使用しているため切削性に優れ面粗さを改善すると共に、工場摩耗を低減します。
・ミストになりやすい軽質分をカットした特殊な基油と適性なミスト防止剤で、オイルミストが少なく、職場環境をクリーンに保ちます。
・塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
【用途】
各種切削加工に使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスシリーズの型番MARGPLUS-Hのページです。
型番MARGPLUS-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーマーグプラスシリーズ

ダフニーマーグプラスシリーズ

    ダフニーマーグプラスED3

    ダフニーマーグプラスED3

      ダフニーマーグプラスLAシリーズ

      ダフニーマーグプラスLAシリーズ

        ダフニーマーグプラスMPシリーズ

        ダフニーマーグプラスMPシリーズ

          ダフニーマーグプラスTH10

          ダフニーマーグプラスTH10

            ダフニーマーグプラスHM25

            ダフニーマーグプラスHM25

              ダフニーマーグプラスGD10

              ダフニーマーグプラスGD10

                ダフニーマーグプラスAM30

                ダフニーマーグプラスAM30

                  ダフニーマーグプラスAM20M

                  ダフニーマーグプラスAM20M

                    ダフニーマーグプラスAM20

                    ダフニーマーグプラスAM20

                      ダフニーマーグプラスAM20HS

                      ダフニーマーグプラスAM20HS

                        ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                        ダフニーマーグプラスNMシリーズ

                          ダフニーマーグプラスST25

                          ダフニーマーグプラスST25

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 14,786円 21,802円 13,016円 13,294円 15,259円 19,799円 19,506円 15,003円 16,264円 17,643円 22,681円 15,477円 16,433円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   9日目   9日目~   9日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            詳細タイプ 非塩素切削油 高速型彫り放電加工油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素切削油 非塩素系自動盤加工油 非塩素切削油 非塩素切削油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ダフニーマーグプラスシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MARGPLUS-L
                            MARGPLUS-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (m㎡/s)
                            適用材質 密度(15℃)
                            (g/c㎥)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            15,806円

                            ( 17,387円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            13.86アルミ合金鋼 / 合金鋼 / 炭素鋼 / ステンレス鋼 / 銅合金0.8596178L2.0-

                            14,786円

                            ( 16,265円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            20.44アルミ合金鋼 / マグネシウム合金 / 銅合金0.8428212L0.5-

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました