(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーCS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPERCS-68
ダフニースーパーCS【1~20個入り】 ダフニースーパーCS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,720円
税込単価
16,192円

高度に精製した純鉱油に高温用酸化防止剤、高温用特殊界面活性剤、その他各種の添加...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

SUPERCS-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPERCS-68

67.57
7.840
VG68
232
75
0.8935
L1.5
1缶(20L)

1個

14,720( 16,192円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に精製した純鉱油に高温用酸化防止剤、高温用特殊界面活性剤、その他各種の添加剤を加えた往復動圧縮機専用油です。
【特長】
・ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。
・吐出弁の清掃間隔が延長できます。
・圧縮機運転上の安全性を高めます。
・特殊なベースオイルと添加剤の組み合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。従って吐出弁の清掃作業は容易です。
・酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの作動がスムーズです。
・高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。
・銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。
・潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。
・腐食性ガスによる腐食を防止します。
・一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
【用途】
・往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に最適です。
・クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとしても適用できます。
・炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに適しています。
・高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として、また腐食性防錆性が要求される各種潤滑部にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーCSの型番SUPERCS-68のページです。
型番SUPERCS-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーCS

ダフニースーパーCS

    フェアコールA

    フェアコールA

      ダフニーアルファスクリュー32

      ダフニーアルファスクリュー32

        シェル ターボオイルGT

        シェル ターボオイルGT

          ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーハイドロウリックフルイド

            ハイランドFRZ

            ハイランドFRZ

              ダフニースーパーハイドロA

              ダフニースーパーハイドロA

                ダフニースーパーマルチオイル2M

                ダフニースーパーマルチオイル2M

                  フェアバックホワイト

                  フェアバックホワイト

                    ダフニースーパーハイドロST

                    ダフニースーパーハイドロST

                      ダフニースーパーハイドロX

                      ダフニースーパーハイドロX

                        シェル オマラS2G

                        シェル オマラS2G

                          シェル モーリナS1BJ

                          シェル モーリナS1BJ

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油
                            通常価格 14,720円 10,643円 30,919円 15,899円 12,130円 20,572円 12,262円 16,712円 16,332円 15,062円 13,984円 13,667円 13,812円
                            通常出荷日 9日目~   7日目   9日目   5日目   9日目   7日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   6日目   6日目  
                            種類 空気圧縮機油 空気圧縮機油 空気圧縮機油 タービン油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 軸受油 その他 油圧作動油 油圧作動油 ギヤ油 多目的油

                            ダフニースーパーCSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPERCS-100
                            SUPERCS-46
                            SUPERCS-46-1L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            15,217円

                            ( 16,739円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            102.210.35VG100246780.8949L2.01缶(20L)

                            15,230円

                            ( 16,753円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            46.126.594VG46234920.8799L1.01缶(20L)

                            19,628円

                            ( 21,591円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            19日目

                            46.126.594VG46234920.8799L1.01ケース(1L×20本)

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました