(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーホワイトオープンギヤーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーホワイトオープンギヤーオイル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,085円 18,525円
税込単価
23,194円 20,378円

粘着剤、防錆剤、極圧剤を厳選の上、配合しています。無色透明で、金属面への付着力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ギヤ油
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    204.0
  • ISO粘度グレード:
    No.3
  • 引火点(COC)(℃):
    158
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.8941
  • 色(ASTM):
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(16kg)

型番

WHITEOPENGEAR-NO.3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHITEOPENGEAR-NO.3

1缶(16kg)

1個

21,085円

18,525

( 20,378円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着剤、防錆剤、極圧剤を厳選の上、配合しています。無色透明で、金属面への付着力が強いクリーンオイルです。
【特長】
・付着力が強く、しかも無色透明なので、機械の周囲や製品そのものを汚しにくい油です
・すぐれた潤滑性能と防錆力を有しています
・給油の間隔の延長に役立つオイルです
【用途】
・オイルの飛散を嫌う機械の潤滑箇所に最適なクリーンオイルです
・繊維機械、製紙機械、レジャー施設、ゴム製造材料、化学工場、クレーンなどの開放歯車、ワイヤーロープ、チェーン等に使用します
・あらゆる機械の開放歯車やワイヤーロープ、チェーン用潤滑油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダフニーホワイトオープンギヤーオイルの型番WHITEOPENGEAR-NO.3のページです。
型番WHITEOPENGEAR-NO.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーホワイトオープンギヤーオイル

ダフニーホワイトオープンギヤーオイル

    BiRAL PO 超浸透性オイル

    BiRAL PO 超浸透性オイル

      ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

      ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

        ダフニースピンテックスオイル

        ダフニースピンテックスオイル

          シェル トナS2MT

          シェル トナS2MT

            シェル オマラS2G

            シェル オマラS2G

              ダフニースーパーマルチオイル2M

              ダフニースーパーマルチオイル2M

                ダフニーミストマルチMU

                ダフニーミストマルチMU

                  シェル ターボオイルGT

                  シェル ターボオイルGT

                    ダフニーアルファドライブP

                    ダフニーアルファドライブP

                      ハイランドFRZ

                      ハイランドFRZ

                        スーパーマルパスDX

                        スーパーマルパスDX

                          ダフニーアルファサーモ22A

                          ダフニーアルファサーモ22A

                            メーカー 出光興産 スガイケミー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産
                            通常価格 21,085円 3,038円 14,820円 15,493円 15,263円 13,667円 16,712円 17,501円 15,899円 61,445円 20,572円 14,539円 32,978円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   6日目   6日目   9日目   9日目   5日目   18日目   7日目   7日目   9日目  
                            種類 ギヤ油 潤滑油 多目的油 潤滑油 摺動面油 ギヤ油 軸受油 多目的油 タービン油 その他 油圧作動油 潤滑油 熱媒体油
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 204.0 - - 2.909 9.3 - - - 5.9 - 9.92 - 4.123
                            ISO粘度グレード No.3 - - VG10 - - VG2 - - - - - VG22
                            引火点(COC)(℃) 158 - - 174 - - 98 - - - - - 218
                            密度(15℃)(g/cm3) 0.8941 - - 0.8303 - - 0.8153 - - - - - 0.8334

                            ダフニーホワイトオープンギヤーオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHITEOPENGEAR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました