(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーウォームギヤーオイル460

ダフニーウォームギヤーオイル460

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,759円 16,539円
税込単価
18,435円 18,193円

【特長】・非鉄金属に対して優れた耐摩耗性を有しています・鋼-非鉄金属に対して優...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ギヤ油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    467.5
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    34.3
  • ISO粘度グレード:
    VG460
  • 引火点(COC)(℃):
    306
  • 粘度指数(cst):
    109
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.8908
  • 色(ASTM):
    L3.0
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ギヤ油動粘度@40℃(m㎡/s)467.5
動粘度@100℃(m㎡/s)34.3ISO粘度グレードVG460
引火点(COC)(℃)306粘度指数(cst)109
密度(15℃)(g/cm3)0.8908色(ASTM)L3.0
内容量1缶(20L) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WORMGEAR-460

1缶(20L)

1個

16,759円

16,539

( 18,193円 )

16日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉄金属に対して優れた耐摩耗性を有しています
・鋼-非鉄金属に対して優れた防錆性、耐腐食性を有しています
・酸化安定性に優れ、高温運転でも変質しにくい油です
・優れた潤滑性能を有するので油温の上昇を防ぎます
【用途】
・ウォームギヤー、スクリューナット等に使用される綱-非鉄金属間の専用潤滑油です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーウォームギヤーオイル460の型番WORMGEAR-460のページです。
型番WORMGEAR-460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーウォームギヤーオイル460

ダフニーウォームギヤーオイル460

    ダフニーアルファドライブP

    ダフニーアルファドライブP

      ダフニースーパーマルチオイル2M

      ダフニースーパーマルチオイル2M

        シェル テラスS2V

        シェル テラスS2V

          ダフニースーパーハイドロA

          ダフニースーパーハイドロA

            ハイランドFRZ

            ハイランドFRZ

              ダフニースーパーハイドロST

              ダフニースーパーハイドロST

                ダフニースーパーハイドロX

                ダフニースーパーハイドロX

                  ダフニースーパータービンオイル

                  ダフニースーパータービンオイル

                    ダフニーアルファドライブP32

                    ダフニーアルファドライブP32

                      モービル レーラス SHC1020シリーズ

                      モービル レーラス SHC1020シリーズ

                        ダフニーアルファスクリュー32

                        ダフニーアルファスクリュー32

                          シェル モーリナS1BJ

                          シェル モーリナS1BJ

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 エクソンモービル 出光興産 昭和シェル石油
                            通常価格 16,759円 61,445円 16,712円 13,960円 12,262円 20,572円 15,062円 13,984円 16,067円 44,507円 41,901円 30,919円 13,812円
                            通常出荷日 16日目   18日目   9日目   6日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   18日目   19日目   9日目   6日目  
                            種類 ギヤ油 その他 軸受油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油 その他 空気圧縮機油 空気圧縮機油 多目的油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 467.5 - 2.173 - - 51.2 - - - 31.73 - 32.63 32
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 34.3 - - - - 9.92 - - - 5.819 - 5.609 5.5
                            ISO粘度グレード VG460 - VG2 - - - - - - VG32 - VG32 -
                            引火点(COC)(℃) 306 - 98 - - - - - - 240 - 230 -

                            ダフニーウォームギヤーオイル460のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WORMGEAR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト