(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーミストマルチMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MISTMULTI-MU-32
ダフニーミストマルチMU ダフニーミストマルチMU

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,501円 17,017円
税込単価
19,251円 18,719円

高度に精製されたベースオイル酸化防止剤、防錆剤、消泡剤の他、特殊な油性向上剤等...

詳細情報を確認する

型番

MISTMULTI-MU-32 解除

Loading...

 
商品情報を表示

MISTMULTI-MU-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MISTMULTI-MU-32

29.98
5.340
VG32
210
112
0.8691
L1.5
1缶(20L)

1個

17,501円

17,017

( 18,719円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に精製されたベースオイル酸化防止剤、防錆剤、消泡剤の他、特殊な油性向上剤等を配合した画期的な工作機械用の多目的潤滑油です。
【特長】
・ミスト化性に優れており、安定した霧化率と粒径を維持します。
・酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
・耐荷重性に優れ、軸受、歯車の摩耗を防止します。
・油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。特に、スラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
・スティック・スリップ現象を防止し、摺動面の円滑な運転を可能にします。
・優れた粘度-温度特性により、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
・錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を全て兼ね備えています。
【用途】
・工作機械の軸受、歯車、摺動面などの全ての潤滑部分に使用できるミスト給油に適した最高級多目的油です。
・TACO殿製CPL潤滑装置に最も適した最高級多目的油です。
・通常の油浴給油、循環給油、強制潤滑方式にも適用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーミストマルチMUの型番MISTMULTI-MU-32のページです。
型番MISTMULTI-MU-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーミストマルチMU

ダフニーミストマルチMU

    ダフニースーパーマルチオイル2M

    ダフニースーパーマルチオイル2M

      ユニウェイSF

      ユニウェイSF

        ダフニーハイドロウリックフルイド

        ダフニーハイドロウリックフルイド

          シェル ターボオイルT

          シェル ターボオイルT

            ダフニースピンテックスオイル

            ダフニースピンテックスオイル

              ユニウェイXS

              ユニウェイXS

                シェル テラスS2V

                シェル テラスS2V

                  シェル トナS2MT

                  シェル トナS2MT

                    ハイランドFRZ

                    ハイランドFRZ

                      ユニウェイD

                      ユニウェイD

                        ダフニーアルファドライブP

                        ダフニーアルファドライブP

                          スーパーハイランド

                          スーパーハイランド

                            メーカー 出光興産 出光興産 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー
                            通常価格 17,501円 16,712円 12,193円 12,130円 16,161円 15,493円 11,545円 13,960円 15,263円 20,572円 11,228円 61,445円 10,706円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目   9日目   5日目~   9日目   7日目   6日目   6日目   7日目   7日目   18日目   7日目  
                            種類 多目的油 軸受油 摺動面油 油圧作動油 タービン油 潤滑油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 その他 油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(20L) - - - - - 1缶(20L) -

                            ダフニーミストマルチMUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MISTMULTI-MU-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            17,501円

                            ( 19,251円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            64.328.751VG682341090.8747L2.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました