(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーハイドロX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPERHYDRO-X-15
ダフニースーパーハイドロX ダフニースーパーハイドロX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,984円
税込単価
15,382円

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に各種の添加剤を配合した非Zn系高粘...

詳細情報を確認する

型番

SUPERHYDRO-X-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUPERHYDRO-X-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPERHYDRO-X-15

14.68
3.717
VG15
178
147
0.8358
1缶(20L)

1個

13,984( 15,382円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に各種の添加剤を配合した非Zn系高粘度指数・耐摩耗性油圧作動油です。
【特長】
・耐熱性に優れた油圧作動のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
・動力損失、電力消費の節減できる省エネルギー型油圧油です。
・流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。
・ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。
・高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有します。
・高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。
・耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。
・パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキン破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。
・その他、油圧油として必要な性能を有しています。
【用途】
・省エネルギー型油圧油として、さまざま油圧装置にその効果を発揮します。
・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
・粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーハイドロXの型番SUPERHYDRO-X-15のページです。
型番SUPERHYDRO-X-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーハイドロX

ダフニースーパーハイドロX

    ダフニースーパーハイドロST

    ダフニースーパーハイドロST

      ダフニーハイドロウリックフルイド

      ダフニーハイドロウリックフルイド

        ダフニーオイルCR10

        ダフニーオイルCR10

          ダフニースーパーマルチオイル2M

          ダフニースーパーマルチオイル2M

            ダフニースーパーCS

            ダフニースーパーCS

              ダフニーメカニックオイル

              ダフニーメカニックオイル

                ダフニーアルファドライブP32

                ダフニーアルファドライブP32

                  ダフニーアルファドライブP

                  ダフニーアルファドライブP

                    ダフニースーパーマルチオイル

                    ダフニースーパーマルチオイル

                      モービル SHC 500 シリーズ

                      モービル SHC 500 シリーズ

                        モービル レーラス 400シリーズ

                        モービル レーラス 400シリーズ

                          モービルDTE 20 シリーズ

                          モービルDTE 20 シリーズ

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル
                            通常価格 13,984円 15,062円 12,130円 26,085円 16,712円 14,720円 12,712円 44,507円 61,445円 14,886円 41,196円 14,178円 12,586円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   18日目   18日目   9日目   19日目   19日目   19日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 その他 軸受油 空気圧縮機油 多目的油 その他 その他 多目的油 油圧作動油 空気圧縮機油 油圧作動油
                            色(ASTM) L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L2.0 - - - L0.5 - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            ダフニースーパーハイドロXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPERHYDRO-X-22
                            SUPERHYDRO-X-32
                            SUPERHYDRO-X-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            13,984円

                            ( 15,382円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            21.94.810VG222121470.8409-

                            14,010円

                            ( 15,411円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            32.666.274VG322081450.8609-

                            14,010円

                            ( 15,411円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            46.948.030VG462201430.8584-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました