(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーハイドロA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPERHYDRO-A-22
ダフニースーパーハイドロA ダフニースーパーハイドロA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,262円
税込単価
13,488円

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、特殊な摩耗防止剤、酸化防止剤をは...

詳細情報を確認する

型番

SUPERHYDRO-A-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUPERHYDRO-A-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPERHYDRO-A-22

21.98
4.535
VG22
218
123
0.8417
1缶(20L)

1個

12,262( 13,488円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、特殊な摩耗防止剤、酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、非Zn系耐摩耗性油圧作動油です。
【特長】
・耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
・Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
・キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
・その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
【用途】
・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に適用できる油圧作動油です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーハイドロAの型番SUPERHYDRO-A-22のページです。
型番SUPERHYDRO-A-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーハイドロA

ダフニースーパーハイドロA

    ダフニースーパーハイドロST

    ダフニースーパーハイドロST

      ダフニースーパーハイドロX

      ダフニースーパーハイドロX

        ダフニースーパーマルチオイル2M

        ダフニースーパーマルチオイル2M

          ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーハイドロウリックフルイド

            シェル オマラS2G

            シェル オマラS2G

              ダフニースーパーCS

              ダフニースーパーCS

                ダフニーアルファドライブP

                ダフニーアルファドライブP

                  ダフニーアルファスクリュー32

                  ダフニーアルファスクリュー32

                    ダフニースーパータービンオイル

                    ダフニースーパータービンオイル

                      モービル レーラス SHC1020シリーズ

                      モービル レーラス SHC1020シリーズ

                        モービル DTEオイル ネームド シリーズ

                        モービル DTEオイル ネームド シリーズ

                          ダフニーミストマルチMU

                          ダフニーミストマルチMU

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 エクソンモービル エクソンモービル 出光興産
                            通常価格 12,262円 15,062円 13,984円 16,712円 12,130円 13,667円 14,720円 61,445円 30,919円 16,067円 57,018円 16,671円 17,501円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目~   18日目   9日目   9日目   19日目   19日目   9日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 軸受油 油圧作動油 ギヤ油 空気圧縮機油 その他 空気圧縮機油 タービン油 空気圧縮機油 循環系統油 多目的油
                            色(ASTM) L0.5 L0.5 L0.5 L2.0 L0.5 - - L0.5 - L0.5 - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(20L)

                            ダフニースーパーハイドロAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械の作動油
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            この商品はこれまで購入していたものとはメーカーは異なるのですが、粘度等機械の規格に合うものを選んで購入しました。機械の作動には何ら問題はないようです。これまでは他社から購入していましたが、今回は少量で納期も明確だったためミスミからの購入に変更しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の作動油
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            この商品はこれまで購入していたものとはメーカーは異なるのですが、粘度等機械の規格に合うものを選んで購入しました。機械の作動には何ら問題はないようです。これまでは他社から購入していましたが、今回は少量で納期も明確だったためミスミからの購入に変更しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ポリウレタン系のパッキンでも使用可能ですか?
                            A
                            ポリウレタンの加水分解を抑制するため水素化改質処理が行われており、ポリウレタン系のパッキンでも使用可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPERHYDRO-A-100
                            SUPERHYDRO-A-150
                            SUPERHYDRO-A-32
                            SUPERHYDRO-A-46
                            SUPERHYDRO-A-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            12,424円

                            ( 13,666円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            100.511.65VG1002681050.8732-

                            12,293円

                            ( 13,522円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            146.215.21VG1502741050.8761-

                            13,328円

                            ( 14,661円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            31.815.436VG322181050.8647-

                            13,328円

                            ( 14,661円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            46.517.013VG462301070.8675-

                            12,292円

                            ( 13,521円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            70.229.220VG682481060.8706-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました