(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーハイドロウリックフルイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニーハイドロウリックフルイド

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,130円
税込価格
13,343円

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、各種の添加剤を配合した油圧作動です。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31.89
5.456
VG32
235
106
0.8686
1缶(20L)

1個

12,130( 13,343円 )

9日目

45.8
6.927
VG46
244
109
0.8689
1缶(20L)

1個

12,130( 13,343円 )

9日目

69.14
9.103
VG68
258
112
0.8670
1缶(20L)

1個

12,130( 13,343円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、各種の添加剤を配合した油圧作動です。
【特長】
・流動点が低く、低温特性が優れています。
・酸化安定性に優れ、長期間安定した性状を保つことができます。
・消泡性に優れ、油面の泡を速やかに消すことができます。
・剪断安定性、防錆性など作動油に必要な特性を有しています。
【用途】
・各種油圧装置の作動油として使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーハイドロウリックフルイド

ダフニーハイドロウリックフルイド

    ダフニースーパーマルチオイル2M

    ダフニースーパーマルチオイル2M

      ダフニーミストマルチMU

      ダフニーミストマルチMU

        シェル モーリナS1BJ

        シェル モーリナS1BJ

          シェル ターボオイルGT

          シェル ターボオイルGT

            シェル ターボオイルT

            シェル ターボオイルT

              ダフニースーパーハイドロST

              ダフニースーパーハイドロST

                シェル トナS2MT

                シェル トナS2MT

                  ダフニースピンテックスオイル

                  ダフニースピンテックスオイル

                    シェル テラスS2V

                    シェル テラスS2V

                      ダフニースーパーハイドロX

                      ダフニースーパーハイドロX

                        ダフニーマルチウェイMT

                        ダフニーマルチウェイMT

                          ダフニースーパーハイドロA

                          ダフニースーパーハイドロA

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 12,130円 16,712円 17,501円 13,812円 15,899円 16,161円 15,062円 15,263円 15,493円 13,960円 13,984円 15,912円 12,262円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   6日目   5日目   5日目~   9日目   6日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 油圧作動油 軸受油 多目的油 多目的油 タービン油 タービン油 油圧作動油 摺動面油 潤滑油 油圧作動油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油
                            色(ASTM) L0.5 L2.0 - - - - L0.5 - +26 - L0.5 - L0.5
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L)

                            ダフニーハイドロウリックフルイドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場内で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            頼んでからすぐに届き、大変助かりました。近くで購入できないものがこうやってカタログ販売してもらえるのは便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました