(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーマルチウェイC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MULTIWAY-32C
ダフニーマルチウェイC ダフニーマルチウェイC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,931円 14,798円
税込単価
16,424円 16,278円

高度に水素化したパラフィン系基油に、油性向上剤、粘着剤、酸化防止剤、防錆剤等の...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

MULTIWAY-32C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MULTIWAY-32C

30.76
5.379
VG32
238
109
0.8617
L0.5
1缶(20L)

1個

14,931円

14,798

( 16,278円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化したパラフィン系基油に、油性向上剤、粘着剤、酸化防止剤、防錆剤等の添加剤を効果的に配合し、摺動面専用潤滑油の必要特性を備えた高級潤滑剤です。
【特長】
・優れた潤滑性能を有します:
精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするきにも、テーブル、サドル、主軸頭等の摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な制御ができ、且つ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。
・優れた粘着性を有します:
コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。
・金属の変色を抑制します:
淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。
【用途】
・工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマルチウェイCの型番MULTIWAY-32Cのページです。
型番MULTIWAY-32Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーマルチウェイC

ダフニーマルチウェイC

    TDオイル

    TDオイル

      ダフニーマルチウェイMT

      ダフニーマルチウェイMT

        ダフニーハイドロウリックフルイド

        ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーミストマルチMU

          ダフニーミストマルチMU

            シェル トナS2MT

            シェル トナS2MT

              ダフニーアルファドライブP

              ダフニーアルファドライブP

                ダフニースーパーマルチオイル2M

                ダフニースーパーマルチオイル2M

                  ユニウェイSF

                  ユニウェイSF

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      ユニウェイD

                      ユニウェイD

                        モービル バキュオリン1400シリーズ

                        モービル バキュオリン1400シリーズ

                          ユニウェイXS

                          ユニウェイXS

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー
                            通常価格 14,158円 18,301円 15,912円 12,130円 17,501円 15,263円 61,445円 16,712円 12,193円 12,912円 11,228円 11,773円 11,545円
                            通常出荷日 9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   6日目   18日目   9日目   7日目   7日目   7日目   19日目   7日目  
                            種類 摺動面油 潤滑油 摺動面油 油圧作動油 多目的油 摺動面油 その他 軸受油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 摺動面油 摺動面油
                            内容量 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - -

                            ダフニーマルチウェイCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            マシニングセンタに利用するため、メーカーからの指定があり購入しています。指定用品のため、他と比較したことはありませんが、問題なく使用できていて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MULTIWAY-220C
                            MULTIWAY-68C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            14,931円

                            ( 16,424円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            220.620.20VG2202781060.8818L2.5-

                            14,158円

                            ( 15,574円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            69.709.305VG682261080.8695L1.0-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました