(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースピンテックスオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニースピンテックスオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,493円
税込単価
17,042円

最高度に水素化改質処理をした無色透明のベースオイルに特殊な酸化防止剤および油性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    10.24
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    2.909
  • ISO粘度グレード:
    VG10
  • 引火点(COC)(℃):
    174
  • 粘度指数(cst):
    142
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.8303
  • 色(ASTM):
    +26
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPINTEX-10

1缶(20L)

1個

15,493( 17,042円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高度に水素化改質処理をした無色透明のベースオイルに特殊な酸化防止剤および油性向上剤、極圧剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
【特長】
・一般の極圧潤滑油に比べ酸化安定性にすぐれ、長期にわたって安定した性状を保つことができます
・高粘度指数を有し、温度変化による粘度変化の少ないオイルです
・防錆性に優れ潤滑系内の発錆を防止します
・消泡性に優れ発生した泡をすみやかに消す作用をもっています
【用途】
・工業用ミシン潤滑油および繊維機械用潤滑油として最適で耐候性、極圧性、酸化安定性に優れた高性能潤滑油です
・軸受、歯車の潤滑油として広範囲の用途に適用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースピンテックスオイルの型番SPINTEX-10のページです。
型番SPINTEX-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースピンテックスオイル

ダフニースピンテックスオイル

    ダフニースーパーマルチオイル2M

    ダフニースーパーマルチオイル2M

      シェル モーリナS1BJ

      シェル モーリナS1BJ

        ダフニーミストマルチMU

        ダフニーミストマルチMU

          ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーハイドロウリックフルイド

            シェル ターボオイルGT

            シェル ターボオイルGT

              シェル ターボオイルT

              シェル ターボオイルT

                ユニウェイSF

                ユニウェイSF

                  ダフニーアルファドライブP

                  ダフニーアルファドライブP

                    シェル トナS2MT

                    シェル トナS2MT

                      ダフニースーパータービンオイル

                      ダフニースーパータービンオイル

                        シェル テラスS2V

                        シェル テラスS2V

                          シェル オマラS2G

                          シェル オマラS2G

                            メーカー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油
                            通常価格 15,493円 16,712円 13,812円 17,501円 12,130円 15,899円 16,161円 12,193円 61,445円 15,263円 16,067円 13,960円 13,667円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   5日目   5日目~   7日目   18日目   6日目   9日目   6日目   6日目  
                            種類 潤滑油 軸受油 多目的油 多目的油 油圧作動油 タービン油 タービン油 摺動面油 その他 摺動面油 タービン油 油圧作動油 ギヤ油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 10.24 2.173 32 - - 32 - - - 68 - - -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 2.909 - 5.5 - - 5.9 - - - 9.3 - - -
                            ISO粘度グレード VG10 VG2 - - - - - - - - - - -
                            引火点(COC)(℃) 174 98 - - - - - - - - - - -

                            ダフニースピンテックスオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました