(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーマルチオイル2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニースーパーマルチオイル2M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,712円
税込価格
18,383円

高度に精製されたナローカット特殊ベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    軸受油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    2.173
  • ISO粘度グレード:
    VG2
  • 引火点(COC)(℃):
    98
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.8153
  • 色(ASTM):
    L2.0
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SUPERMULTI-2M

1缶(20L)

1個

16,712( 18,383円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に精製されたナローカット特殊ベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性にすぐれ、長期わたって安定した性状を保つことができます
・特殊極圧剤の効果により、優れた耐荷重性能を有します
・防錆性にすぐれ、系内の発生を防止します
・消泡性にすぐれ、発生した泡をすみやかに消す作用をもっております
【用途】
・各種マシニングセンターの主軸熱変位対策として適用される高性能軸受油です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーマルチオイル2M

ダフニースーパーマルチオイル2M

    ダフニーミストマルチMU

    ダフニーミストマルチMU

      ダフニースピンテックスオイル

      ダフニースピンテックスオイル

        ダフニーハイドロウリックフルイド

        ダフニーハイドロウリックフルイド

          ダフニーアルファドライブP

          ダフニーアルファドライブP

            シェル ターボオイルT

            シェル ターボオイルT

              シェル ターボオイルGT

              シェル ターボオイルGT

                ダフニースーパーハイドロA

                ダフニースーパーハイドロA

                  シェル オマラS2G

                  シェル オマラS2G

                    シェル モーリナS1BJ

                    シェル モーリナS1BJ

                      ダフニーアルファドライブP32

                      ダフニーアルファドライブP32

                        ダフニースーパータービンオイル

                        ダフニースーパータービンオイル

                          シェル トナS2MT

                          シェル トナS2MT

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 昭和シェル石油
                            通常価格 16,712円 17,501円 15,493円 12,130円 61,445円 16,161円 15,899円 12,262円 13,667円 13,812円 44,507円 16,067円 15,263円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   18日目   5日目~   5日目   9日目   6日目   6日目   18日目   9日目   6日目  
                            種類 軸受油 多目的油 潤滑油 油圧作動油 その他 タービン油 タービン油 油圧作動油 ギヤ油 多目的油 その他 タービン油 摺動面油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 2.173 - 10.24 - - - 32 - - 32 31.73 - 68
                            ISO粘度グレード VG2 - VG10 - - - - - - - VG32 - -
                            引火点(COC)(℃) 98 - 174 - - - - - - - 240 - -
                            密度(15℃)(g/cm3) 0.8153 - 0.8303 - - - - - - - 0.8341 - -

                            ダフニースーパーマルチオイル2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました