(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150
ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,820円
税込単価
16,302円

最高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、厳選された各種の添加剤を...

詳細情報を確認する

型番

DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150 解除

Loading...

 
商品情報を表示

DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150

154.5
15.59
VG150
278
103
L2.0
1缶(20L)

1個

14,820( 16,302円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、厳選された各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、高性能工業用多目的油タイプに属します。
【特長】
・高温連続運転下で、優れた酸化安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。
・高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。
・油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。
・パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れ等を防止します。
・本油は消防法 危険物の規制に関する政令で可燃性液体類に分類されます。
【用途】
・高性能工業用多目的潤滑油です。
・高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に。
・各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニースーパーメカニックオイルシリーズの型番DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150のページです。
型番DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

    ダフニースーパーハイドロST

    ダフニースーパーハイドロST

      シェル ヒートトランスファーオイルS4X

      シェル ヒートトランスファーオイルS4X

        ダフニースーパーハイドロX

        ダフニースーパーハイドロX

          ダフニーメカニックオイル

          ダフニーメカニックオイル

            ダフニーハイドロウリックフルイド

            ダフニーハイドロウリックフルイド

              ダフニースーパーハイドロA

              ダフニースーパーハイドロA

                ダフニースピンテックスオイル

                ダフニースピンテックスオイル

                  ダフニーミストマルチMU

                  ダフニーミストマルチMU

                    シェル テラスS3VE

                    シェル テラスS3VE

                      シェル バキュームポンプオイルS4RX

                      シェル バキュームポンプオイルS4RX

                        ダフニースーパータービンオイル

                        ダフニースーパータービンオイル

                          ハイランドFRZ

                          ハイランドFRZ

                            メーカー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 JXエネルギー
                            通常価格 14,820円 15,062円 21,128円 13,984円 12,712円 12,130円 12,262円 15,493円 17,501円 17,581円 15,354円 16,067円 20,572円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   5日目~   9日目   7日目  
                            種類 多目的油 油圧作動油 熱媒体油 油圧作動油 多目的油 油圧作動油 油圧作動油 潤滑油 多目的油 油圧作動油 空気圧縮機油 タービン油 油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(20L) -

                            ダフニースーパーメカニックオイルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-100
                            DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-220
                            DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-320
                            DAPHNE-SUPERMECHANICOIL-460
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            色(ASTM) 内容量

                            14,820円

                            ( 16,302円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            102.111.73VG100266103L1.0-

                            14,820円

                            ( 16,302円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            229.820.38VG220284103L2.5-

                            14,820円

                            ( 16,302円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            330.926.26VG320296104L3.0-

                            14,820円

                            ( 16,302円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            457.232.31VG460308103L3.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました