(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニーメカニックオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAPHNE-MECHANICOIL-32
ダフニーメカニックオイル ダフニーメカニックオイル

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
12,712円
税込単価
13,983円

高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級...

詳細情報を確認する

型番

DAPHNE-MECHANICOIL-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

DAPHNE-MECHANICOIL-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAPHNE-MECHANICOIL-32

31.89
5.456
VG32
235
106
L0.5
1缶(20L)

1個

12,712( 13,983円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
【特長】
・一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。
・錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
・VG10は第三石油類、VG32、46、68は第四石油類に分類されます。
・VG100、VG150、VG220、VG320は危険物の規制に関する政令で可燃性液体類に分類されます。
【用途】
・工業用多目的潤滑油です。
・耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。
・バイエル、PIV等各種無段変速機用潤滑油として、各機械メーカーから広くご推薦を頂いております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーメカニックオイルの型番DAPHNE-MECHANICOIL-32のページです。
型番DAPHNE-MECHANICOIL-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニーメカニックオイル

ダフニーメカニックオイル

    タービンオイル

    タービンオイル

      スーパーマシンルブP

      スーパーマシンルブP

        FBKオイル RO

        FBKオイル RO

          ハイランドFRZ

          ハイランドFRZ

            スーパーハイランドSE

            スーパーハイランドSE

              FBKタービン

              FBKタービン

                スーパーハイランド

                スーパーハイランド

                  ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

                  ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

                    ユニウェイSF

                    ユニウェイSF

                      ハイテクサーム32

                      ハイテクサーム32

                        シェル ターボオイルT

                        シェル ターボオイルT

                          ダフニーアルファドライブP32

                          ダフニーアルファドライブP32

                            メーカー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 出光興産
                            通常価格 12,712円 11,084円 15,508円 12,423円 20,572円 12,912円 14,366円 10,706円 14,820円 12,193円 59,026円 16,161円 44,507円
                            通常出荷日 9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   5日目~   18日目  
                            種類 多目的油 タービン油 潤滑油 潤滑油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油 油圧作動油 多目的油 摺動面油 熱媒体油 タービン油 その他
                            内容量 1缶(20L) - - - - - - - 1缶(20L) - - - 1缶(20L)

                            ダフニーメカニックオイルのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            交換用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/03/22
                            機械旋盤の油圧源の交換用に使用しています。日々の管理で足りないときにも継ぎ足していますし、汚れが目立つときは全量を交換しています。メーカーの取扱説明書に推奨品、同等品の記載があり、今回同等品のこの商品を購入しました。作動は以前と変わりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/21
                            自社機械設備の駆動系の潤滑など、機械に多目的に使っています。以前から他社の同様な商品も含め色々使っています。今までの使用実績で選んでいますが、一般的な多目的オイルですので特に優れている点や劣っている点はありません。現場からも潤滑面の油膜切れなどのクレームはなく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAPHNE-MECHANICOIL-10
                            DAPHNE-MECHANICOIL-46
                            DAPHNE-MECHANICOIL-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点(COC)
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            色(ASTM) 内容量

                            12,712円

                            ( 13,983円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            9.9372.402VG1015236L0.5-

                            12,712円

                            ( 13,983円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            45.86.927VG46244107L0.5-

                            12,712円

                            ( 13,983円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            69.149.103VG68252107L0.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました