(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリース28 工業用潤滑油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリース28 工業用潤滑油

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
305,789円
税込価格
336,368円

合成基油グリース。【特長】・高粘度指数の合成基油を有す・卓越した摩耗防止性、防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • ちょう度:
    No.1.5
  • 基油粘度(40℃)(cSt):
    30
  • 基油粘度(100℃)(cSt):
    5.7
  • 使用温度(℃):
    -54~177
  • 増ちょう剤:
    クレイ(非石けん)
  • 混和ちょう度(25℃):
    295
  • 滴点(℃):
    308
  • 色:
    暗赤色
  • 内容量:
    1缶(16kg)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

モービルグリース 28の特長

概要

  • モービルグリース 28 は、ポリアルファオレフィン(PAO)系合成基油に有機クレイ(非石けん)を増ちょう剤とした特殊な配合のグリース。
  • 本製品は、幅広い温度で適用できるよう設計された卓越した性能の耐摩耗性グリース。「ちょう度」はNLGINo.1とNo.2の中間。
  • 広範囲な温度で非常に優れた性能を発揮。基油はワックス分を含まない合成油であり、鉱物油に比べ高粘度指数を有するので、低温において卓越したポンプ圧送性と極めて低温でも低い起動/回転トルクを示し、転がり軸受けの荷重域においてベアリングの温度を低下させることができる。
  • モービルグリース 28 は増ちょう剤がクレイ系のため、グリースの滴点は約300℃であり、高温において卓越した安定性を発揮。
  • 優れた水洗耐久性・耐荷重性・摩擦低減性・耐摩耗性を備えている。
  • 高温・高回転条件でも、ベアリングを有効に潤滑できることが試験にて確認されている。
  • モービルグリース 28 は、ウィングフラップのスクリュージャックなどの高荷重のすべりを伴う潤滑にも優れた性能を発揮。
  • 軍用および関連航空用用途において、モービルグリース 28 は、全世界で30年以上多目的グリ-スとしての使用実績がある。

特長と利益

  • 航空用グリースには、高温使用に耐え得ること、低温での起動時に優れた低トルク性能を発揮すること、という特殊な性能が要求される。
  • これらの要求を全て満たすため、エクソンモービルの配合技術者は、モービルグリース 28 の基油に合成油を採用し、低揮発性、卓越した熱安定性・酸化安定性、優れた低温性能を発揮できるようにした。
  • エクソンモービルの技術者は、特殊な増ちょう剤と添加剤を組み合わせることによって、合成基油の性能をさらにパワー・アップできるように設計。
  • モービルグリース 28 は、主な軍用および商用航空機の規格に適合し、世界中のお客様からその高性能と信頼性において好評。
特長長所と期待できる利益
高粘度指数(VI)の合成基油
(ワックス分:非含有)
広範囲の温度で使用可能-高温でも低温でも卓越した性能を発揮します。
強固な油膜で高温時のパーツ摩耗を防止します。
非常に低い温度でも、スムーズに起動します。
卓越した摩耗防止性および腐食防止性優れたベアリング保護性能により、ベアリングの寿命を延長しベアリングの交換コストを低減します。
極圧性衝撃荷重下において、過剰な摩耗を防止します。
優れた熱安定性/化学的安定性グリ-ス再充填のタイミングを延ばします。
優れた水洗耐久性悪天候・その他水にさらされる条件において、卓越した性能を維持します。

用途

  • モービルグリース 28 は、スプライン・シャフト、スクリュー、ウオームギヤなど、摩擦低減・低摩耗、が要求されるすべり軸受けや転がり軸受けを、低速から高速の幅広い使用領域で性能が発揮できるように設計されている。適切な再充填間隔で使用する場合、本グリースの推奨使用温度は-54~177℃(-65~350ºF)。
  • モービルグリース 28 は、軍用および商用航空機のランディングギヤ(車輪パーツ)、コントロール・システムやアクチュエーター、スクリュージャック、サーボ機構、密閉モーターのベアリング、揺動を伴うベアリング、ヘリコプターのローターベアリングなどの用途に推奨される。装置メーカの承認がある場合は、海軍艦艇の補機にも使用できる。
  • MIL-G-81322(WP)、MIL-G-7711A、MIL-G-3545B、MIL-G-25760A などの旧規格で指定されている箇所にも使用できる。モービルグリース 28 は、極端な温度条件・高速・耐水性などが支配因子となる、工業用の密閉式または再充填可能なボールベアリング(玉軸受け)やローラーベアリング(ころ軸受け)にも推奨される。
  • 工業用の代表的な適用例は次の通り。
  • コンベアベアリング、177℃(350ºF)近くで運転される小型発電機のベアリング、高速ミニチュア・ボールベアリング/揺動・振動が問題となるベアリングモービルグリース 28 は、MIL-PRF-81322(航空用汎用グリース)に適合し、舶用補機向けの米軍規格DOD-G-24508A (海軍)の品質レベル。
  • 米軍記号WTR およびNATO コードG-395 のグリース。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MOBILGREASE28

1缶(16kg)

1個

305,789( 336,368円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

合成基油グリース。
【特長】
・高粘度指数の合成基油を有す
・卓越した摩耗防止性、防食性
・優れた極圧性
・優れた熱安定性
【用途】・コントロール・システムやアクチュエーター
・ヘリコプターのローターベアリング等

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリース28 工業用潤滑油

グリース28 工業用潤滑油

    モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

    モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

      モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

      モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

          OCE@N BG-A 2号

          OCE@N BG-A 2号

            モリコート ペースト Gペースト 6kg

            モリコート ペースト Gペースト 6kg

              OCE@N SG 2号

              OCE@N SG 2号

                モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                  プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                  プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

                    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                        ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

                        ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

                          L型オイルカップ

                          L型オイルカップ

                            メーカー エクソンモービル 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 信越化学工業 ニッペコ エスコ
                            通常価格 305,789円 104,332円 166,335円 440円 1,542円 84,644円 5,021円 145,142円 12,123円 26,477円 2,003円 3,653円 405円
                            通常出荷日 19日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   8日目   6日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 - - - - - - - ルブリケーター
                            耐水性 - × × - × × - - - -
                            耐熱性 - × × × - × - - -
                            耐寒性 - × × × - × × - - -
                            ちょう度 No.1.5 - - - - - - - - - - - -

                            グリース28 工業用潤滑油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製造年月日とメーカー保証期間を教えてください。
                            A
                            製造年月日について出荷前は非公表となっております。メーカー保証期間は未開封状態で製造後1年です。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました