(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ARCTIC-SHC224
モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ キカイオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,196円
税込単価
48,616円

冷凍機やヒートポンプで使用できるように特別に設計された高性能な化学合成潤滑油で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

ARCTIC-SHC224 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ISO粘度グレード
動粘度(40℃)(cSt)
動粘度(100℃)(cSt)
粘度指数
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARCTIC-SHC224

-
29
5.6
132
-54
230
1缶(19L)

1個

44,196( 48,616円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷凍機やヒートポンプで使用できるように特別に設計された高性能な化学合成潤滑油です。
ワックス分を含まない合成炭化水素PAO(ポリアルファオレフィン)を基油としており、優れた耐熱・耐酸化劣化性を有します。
【特長】
・冷媒共存下における厚い油膜:
  コンプレッサの摩耗防止性能の向上によるコンプレッサ寿命の延長、軸封止性の向上、ベアリングの疲労低減、予期せぬ稼動停止時間の減少。
・優れた熱・酸化・化学安定性:
  オイル寿命の延長、更油頻度および日常保全業務の減少、吐出し弁のワニス状物質および堆積物生成の低減、フィルター寿命の延長、軸シール漏洩の減少。
・低揮発性:
  粘度上昇の回避、オイル消費量の低減。
・高粘度指数、ワックスフリー:
  優れた低温流動性、ワックス状堆積物解消、蒸発器の効率向上。
・低静止摩擦係数:
  システム効率の向上および消費電力の低減可能
・シール適合性:
  シール寿命の延長、軸シール漏洩の減少。
【用途】
・商業、工業、ヒートポンプ用途および船舶用冷蔵システム。
・商業、工業、家庭用ヒートポンプ用途。
・レシプロ式コンプレッサとロータリー式コンプレッサの両設計に推奨。
・次の冷媒との使用に推奨:アンモニアおよび二酸化炭素。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズの型番ARCTIC-SHC224のページです。
型番ARCTIC-SHC224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

    コスモピュアセイフティー(46-150)

    コスモピュアセイフティー(46-150)

      コスモスクリュー32

      コスモスクリュー32

        コスモレシプロ

        コスモレシプロ

          コスモタービンスーパー

          コスモタービンスーパー

            コスモNEWマイティスーパー

            コスモNEWマイティスーパー

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

                コスモダイナウェイEX

                コスモダイナウェイEX

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

                  住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

                    住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

                      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

                      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                            メーカー エクソンモービル コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 住鉱潤滑剤 コスモ石油 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 44,196円 11,902円 12,254円 12,254円 13,077円 12,742円 96,957円 13,229円 38,233円 18,931円 35,037円 78,590円 33,456円
                            通常出荷日 19日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   11日目   4日目   4日目   5日目  

                            モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARCTIC-SHC226E
                            ARCTIC-SHC228
                            ARCTIC-SHC230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ISO粘度グレード 動粘度(40℃)
                            (cSt)
                            動粘度(100℃)
                            (cSt)
                            粘度指数 流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            46,184円

                            ( 50,802円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            VG686910.1136-502661缶(20L)

                            46,184円

                            ( 50,802円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            VG1009713.7147-452551缶(20L)

                            44,198円

                            ( 48,618円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            VG22022025.0149-392601缶(19L)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました