(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル バキュオリン500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VACUOLINE537
モービル バキュオリン500シリーズ モービル バキュオリン500シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,564円
税込単価
14,920円

幅広い工業設備で様々な用途で使用できる多目的潤滑油です。ノンツイスト®ロッドミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

VACUOLINE537 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VACUOLINE537

309
24.4
VG320
288
-12
1缶(20L)

1個

13,564( 14,920円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い工業設備で様々な用途で使用できる多目的潤滑油です。ノンツイスト®ロッドミルの要求に合うよう設計された高性能なヘービーティーティに使用できる循環系統油あるとともに、多用途にわたり優れた性能を備えていますのでギヤやベアリングを潤滑する循環系統油に最適な製品です。
【特長】
・バランスのとれた処方と高い性能により、さびおよび腐食から守る優れた保護性能:
  予期せぬ停止の低減
  保全管理コストの削減
・非常に優れた耐摩耗性:
  重要な軸受けおよびギヤを保護
・優れた水分離性能:
  すばやく水を分離することにより円滑で効率的な稼動を実現
  停止時間の低減と摩耗防止低下を抑制
・優れた酸化安定性と熱劣化防止性能:
  更油期間の延長
  予期せぬ稼働停止による生産ロス回避
・多目的な用途に適用:
  在庫品目の節減
【用途】
・ノンツイスト®ロッドミル
・中荷重のかかる、スパーギヤ、べベルギヤ、ヘリカルギヤおよびヘリングボーンギヤ
・循環系統システム
・モービル バキュオリン528、533 は、高粘度の耐摩耗性作動油が要求されるギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルピストンポンプ、アキシアルピストンポンプを使用した油圧システム
・空気または不活性ガス用の特定のコンプレッサーあるいは真空ポンプにおける用途で、吐出温度が150℃以下のもの。ただし、呼気用のエアコンプレッサーには適しません。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル バキュオリン500シリーズの型番VACUOLINE537のページです。
型番VACUOLINE537に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル バキュオリン500シリーズ

モービル バキュオリン500シリーズ

    ヌトーHシリーズ

    ヌトーHシリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

          モービル バキュオリン1400シリーズ

          モービル バキュオリン1400シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

              TDオイル

              TDオイル

                ハイサーム

                ハイサーム

                  モービル SHCギヤシリーズ

                  モービル SHCギヤシリーズ

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

                      モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

                        ユニウェイXS

                        ユニウェイXS

                          ユニウェイD

                          ユニウェイD

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 11,910円 9,355円 15,407円 12,318円 11,773円 14,178円 18,301円 15,571円 45,873円 12,912円 44,169円 11,545円 11,228円
                            通常出荷日 19日目   9日目   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   19日目   7日目   19日目   7日目   7日目  
                            種類 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 ギヤ油 摺動面油 空気圧縮機油 潤滑油 熱媒体油 ギヤ油 油圧作動油 ギヤ油 摺動面油 摺動面油
                            粘度指数(cst) 96 - - - 96 - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(17.2kg) - - - -

                            モービル バキュオリン500シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VACUOLINE528
                            VACUOLINE533
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            内容量

                            12,301円

                            ( 13,531円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            14614.4VG150272-21-

                            11,910円

                            ( 13,101円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            21518.8VG220284-15-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました