(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル レーラス 400シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RARUS425
モービル レーラス 400シリーズ モービル レーラス 400シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,514円 17,093円
税込単価
19,265円 18,802円

主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された、無灰型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

RARUS425 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RARUS425

46
6.9
VG46
238
105
0.873
1缶(20L)

1個

17,514円

17,093

( 18,802円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主要コンプレッサーメーカーの厳しい品質要求に適合できるように設計された、無灰型の高級エアコンプレッサーオイルです。高品質の鉱油系基油に高性能な添加剤を配合していますので、温和な環境から苛酷な環境までさまざまな条件下で稼動するコンプレッサーにおいて、優れた設備保護性能と信頼性を提供します。
【特長】
・低灰分・低カーボン生成:
  バルブの性能向上
  吐出ラインにおける堆積物の低減
  吐出側システムの火災および爆発のリスク低減
  コンプレッサーの性能向上
・優れた酸化安定性と熱安定性:
  オイル寿命の延長フィルター寿命の延長
  保全コストの削減
・高い負荷性能:
  ピストンリング、シリンダー、ベアリングやギヤの摩耗低減
・優れた水分離性:
  吐出側装置へのオイルの持出し低減
  クランクケースや吐出ラインでのスラッジ生成の低減
  コアレッサー(オイルセパレータ)の目詰まりの低減
  乳化を防ぐ
・効果的な防錆性および腐食防止性:
  バルブ保護性能の向上、およびピストンリングやシリンダーの摩耗低減
【用途】
・レシプロ(往復動)式エアコンプレッサーのクランクケースおよびシリンダー
・ロータリースクリュー式コンプレッサー
・ロータリーベーン式コンプレッサー
・軸流コンプレッサーおよび遠心コンプレッサー
・ギヤやベアリングを含んだコンプレッサーシステム
・定置式と可搬式で使用されるコンプレッサー

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル レーラス 400シリーズの型番RARUS425のページです。
型番RARUS425に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル レーラス 400シリーズ

モービル レーラス 400シリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

      モービル バキュオリン1400シリーズ

      モービル バキュオリン1400シリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

          モービル DTE 10 エクセルシリーズ

          モービル DTE 10 エクセルシリーズ

            ヌトーHシリーズ

            ヌトーHシリーズ

              モービル バキュオリン500シリーズ

              モービル バキュオリン500シリーズ

                モービル SHC 500 シリーズ

                モービル SHC 500 シリーズ

                  ユニウェイXS

                  ユニウェイXS

                    TDオイル

                    TDオイル

                      シェルテラスS2 M

                      シェルテラスS2 M

                        スーパーハイランドSE

                        スーパーハイランドSE

                          ハイサーム

                          ハイサーム

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 17,514円 16,791円 16,457円 17,779円 20,543円 13,721円 16,472円 52,647円 11,545円 18,301円 9,655円 12,912円 15,571円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   19日目   19日目   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目  
                            種類 空気圧縮機油 ギヤ油 摺動面油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 摺動面油 潤滑油 油圧作動油 油圧作動油 熱媒体油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - -

                            モービル レーラス 400シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RARUS426
                            RARUS427
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃) 内容量

                            17,514円

                            ( 19,265円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            688.9VG682511050.877-

                            17,514円

                            ( 19,265円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            104.611.6VG1002641000.879-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました