(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル レーラス SHC1020シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RARUS-SHC1024
モービル レーラス SHC1020シリーズ モービル レーラス SHC1020シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,901円
税込単価
46,091円

過酷な条件で運転されるロータリースクリュー式エアコンプレッサーやベーン式エアコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

RARUS-SHC1024 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RARUS-SHC1024

31.5
5.7
VG32
245
-48
127
1缶(19L)

1個

41,901( 46,091円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な条件で運転されるロータリースクリュー式エアコンプレッサーやベーン式エアコンプレッサー用の高性能潤滑油です。鉱物油では要求を満たせない厳しい使用条件下で最終圧縮温度が高い場合または更油周期を延長したい場合に使用するのに最適な製品です。
【特長】
・高性能合成基油:
  幅広い温度範囲での適用
  鉱物油製品に比べ際立った性能の発揮
  安全性の向上と更油期間の延長
・非常に優れた酸化安定性/熱安定性:
  コーキング堆積物の低減
  オイル寿命の延長とフィルター寿命の延長
  メンテナンスコストの削減
・高い耐荷重性能:
  ベアリングやギヤの摩耗減少
・優れた水分離性能:
  下流側への油持ち出しを減少
  クランクケースと吐出ラインのスラッジ生成を削減
  コアレッサー、インタークーラー、アフタークーラーの閉塞を削減
  乳化物形成の可能性を低減
・効果的な防錆性および腐食防止性:
  コンプレッサー内の部品保護の向上
【用途】
・主にロータリースクリュー式とロータリーベーン式 エアコンプレッサー
・油冷式スクリューコンプレッサーで非常に効果的
・過酷な条件下の機器
・鉱物系オイルで過去にオイルの劣化が激しかった多段式ユニット
・重要なギヤおよび軸受けの潤滑を伴うコンプレッサーシステム
・定置式と可搬式で使用されるコンプレッサー

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル レーラス SHC1020シリーズの型番RARUS-SHC1024のページです。
型番RARUS-SHC1024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル レーラス SHC1020シリーズ

モービル レーラス SHC1020シリーズ

    モービル レーラス 400シリーズ

    モービル レーラス 400シリーズ

      ヌトーHシリーズ

      ヌトーHシリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

          モービル バキュオリン500シリーズ

          モービル バキュオリン500シリーズ

            ダフニースーパーハイドロA

            ダフニースーパーハイドロA

              モービル DTE 10 エクセルシリーズ

              モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                シェル オマラS2G

                シェル オマラS2G

                  モービル SHCギヤシリーズ

                  モービル SHCギヤシリーズ

                    シェル モーリナS1BJ

                    シェル モーリナS1BJ

                      モービル バキュオリン1400シリーズ

                      モービル バキュオリン1400シリーズ

                        シェル テラスS2V

                        シェル テラスS2V

                          ダフニーハイドロウリックフルイド

                          ダフニーハイドロウリックフルイド

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 エクソンモービル 昭和シェル石油 エクソンモービル 昭和シェル石油 エクソンモービル 昭和シェル石油 出光興産
                            通常価格 41,901円 14,178円 9,355円 12,318円 11,910円 12,262円 15,407円 13,667円 45,873円 13,812円 11,773円 13,960円 12,130円
                            通常出荷日 19日目   19日目   9日目   19日目   19日目   9日目   19日目   6日目   19日目   6日目   19日目   6日目   9日目  
                            種類 空気圧縮機油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 ギヤ油 ギヤ油 多目的油 摺動面油 油圧作動油 油圧作動油
                            内容量 1缶(19L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(17.2kg) - 1缶(20L) - -

                            モービル レーラス SHC1020シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RARUS-SHC1025
                            RARUS-SHC1026
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            内容量

                            41,901円

                            ( 46,091円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            44.07.2VG46246-45131-

                            41,903円

                            ( 46,093円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            66.610.1VG68246-45136-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました