(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービルギヤ 600XPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GEAR600XP-68
モービルギヤ 600XPシリーズ モービルギヤ 600XPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,353円
税込単価
13,588円

循環式潤滑や飛沫潤滑システムを有するあらゆるタイプの密閉式歯車装置に向けて開発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

GEAR600XP-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEAR600XP-68

68
8.8
VG68
230
-27
101
0.88
1缶(20L)

1個

12,353( 13,588円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

循環式潤滑や飛沫潤滑システムを有するあらゆるタイプの密閉式歯車装置に向けて開発された製品であり、非常に優れた極圧性と高負荷特性を発揮する、極めて高い性能を有するギヤオイルです。
【特長】
・強化された摩耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小摩耗)を減少:
  ギヤおよびベアリングの摩耗を減少することにより予期せぬ停止時間を削減
・摩耗粒子により生じる堆積物の低減:
  ベアリング寿命を最大22%延長できるため、ベアリング交換コストを削減し生産性を向上
・ベアリング摩耗の防止性向上:
  ベアリング寿命の延長により生産性をさらに向上
・様々なシール材との非常に優れた適合性:
  オイルの漏れおよび消費量を減少し、さらに異物混入も減少できるため、保全作業量を低減できるとともに歯車装置の信頼性および全体的な生産性の向上に効果的
・オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力:
  潤滑油寿命の延長より、必要潤滑油量と潤滑コストの低減、稼動停止時間の削減に効果的
・スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性:
  システムの清浄性を向上し保全作業量を低減
・幅広い用途:
  幅広い用途に使用できるため必要な粘度グレードの数が減り、調達・保管コストの削減および潤滑油の誤使用を低減
・鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮:
  機械部品への優れた保護性能を発揮して保全・修理コストの低減。
・良好な消泡性、抗乳化性:
  水分混入を伴う環境またはオイル中に気泡が生じやすい設備の潤滑に効果的であり、円滑な運転を維持
【用途】
・コンベヤ、撹拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(井戸ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
・ウインチ、ウィンドラス(揚錨機)、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
・ギヤ以外の用途としては、シャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受及び転がり軸受等が含まれます。
・モービルギヤ 600 XP 100、150、220、320、460 、680 は、Siemens 社よりFLENDER 社のギヤに使用することが承認されています。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービルギヤ 600XPシリーズの型番GEAR600XP-68のページです。
型番GEAR600XP-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービルギヤ 600XPシリーズ

モービルギヤ 600XPシリーズ

    モービル レーラス 400シリーズ

    モービル レーラス 400シリーズ

      モービル バキュオリン1400シリーズ

      モービル バキュオリン1400シリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

        モービル DTE XLシリーズ

          ヌトーHシリーズ

          ヌトーHシリーズ

            モービル バキュオリン500シリーズ

            モービル バキュオリン500シリーズ

              モービル DTE 10 エクセルシリーズ

              モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                モービル SHC 500 シリーズ

                モービル SHC 500 シリーズ

                  ユニウェイXS

                  ユニウェイXS

                    TDオイル

                    TDオイル

                      スーパーハイランドSE

                      スーパーハイランドSE

                        ハイサーム

                        ハイサーム

                          シェルテラスS2 M

                          シェルテラスS2 M

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油
                            通常価格 12,318円 14,178円 11,773円 12,318円 9,355円 11,910円 15,407円 41,196円 11,545円 18,301円 12,912円 15,571円 9,655円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~  
                            種類 ギヤ油 空気圧縮機油 摺動面油 油圧作動油 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 摺動面油 潤滑油 油圧作動油 熱媒体油 油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - -

                            モービルギヤ 600XPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GEAR600XP-100
                            GEAR600XP-150
                            GEAR600XP-220
                            GEAR600XP-320
                            GEAR600XP-460
                            GEAR600XP-680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃) 内容量

                            12,318円

                            ( 13,550円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10011.2VG100230-24970.88-

                            12,318円

                            ( 13,550円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            15014.7VG150230-24970.89-

                            13,741円

                            ( 15,115円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            22019VG220240-24970.89-

                            13,118円

                            ( 14,430円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            32024.1VG320240-24970.90-

                            13,118円

                            ( 14,430円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            46030.6VG460240-15960.90-

                            13,118円

                            ( 14,430円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            68039.2VG680285-9900.91-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました