(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
44,169円
税込価格
48,586円

設備の保護、オイル寿命の延長、トラブルの無い円滑な稼動を提供するという面で卓越...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ギヤ油
  • 種類詳細:
    ギヤ油・軸受油

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • メーカー在庫がなくなり次第、以下の通り荷姿と一部容量変更がございます。予めご了承ください。
    SHC624、SHC626:金属缶(容量20Lに変更)
    SHC629~636:赤色プラスチックペール
    SHC627、639:変更なし

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
32
6.3
VG32
236
-57
148
0.85
1缶(18.9L)

1個

44,169( 48,586円 )

-

68
11.6
VG68
225
-51
165
0.86
1缶(18.9L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

100
15.3
VG100
235
-45
162
0.86
1缶(18.9L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

150
21.1
VG150
220
-42
166
0.86
1缶(20L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

220
28.5
VG220
220
-42
169
0.87
1缶(20L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

320
38.5
VG320
225
-42
172
0.87
1缶(20L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

680
69.0
VG680
225
-39
181
0.87
1缶(20L)

1個

44,169( 48,586円 )

19日目

  • 注文停止中
1000
98.8
VG1000
222
-33
184
0.87
1缶(18.9L)

1個

44,169( 48,586円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

設備の保護、オイル寿命の延長、トラブルの無い円滑な稼動を提供するという面で卓越した効果を発揮して生産性を向上できるように処方された高性能のギヤ油および軸受油です。
【特長】
・非常に優れた高温・酸化安定性:
  高温下での装置の稼動能力を引き上げ。オイル寿命を延長し、保全管理費を低減
  デポジット生成を最小限に抑え、トラブルフリーで稼動させ、フィルターの寿命を延長します。
・高粘度指数で且つワックス分を含まない:
  高温下でも粘度と油膜厚さを維持します。
  装置の始動等、低温下において他に類のない性能を発揮します。
・低トラクション係数:
  摩擦を減らし、ギヤ装置など滑りを伴う機構で効率を向上し、電力消費を削減するとともに定常の運転温度の低下が期待できます。
  ころがり接触軸受のマイクロスリップの影響を最小限に抑制し、転動体寿命の延長が期待できます。
・高い負荷伝達性能:
  装置の保護、寿命の延長に効果的
  突発的な稼動停止を最小限に抑え、稼動期間を延長します。
・バランスのとれた添加剤システム:
  防錆性、耐腐食性、水分離性、消泡性、放気性などの性能に優れ、幅広い工業用用途においてトラブルの無い稼動と操業経費の削減を実現します。
【用途】
・初期充填油を、装置の寿命まで使用するギヤボックス、特に高減速比/低効率のウォームギヤ
・オイル交換が困難な場所に設置してあるギヤボックス
・従来季節毎のオイル交換が必要とされたスキーリフトなど低温下での用途
・高温になりやすいミキサロール軸受およびロールネック軸受
・プラスチックカレンダー
・船舶用途を含む厳しい条件の遠心分離機
・鉄道用 A/C トラクションドライブ
・モービル SHC 626、627、629、630(アップグレード処方)は、天然ガス産業での、天然ガス、フィールドガス採掘や、二酸化炭素やその他プロセスガスなどを圧縮するための油冷式ロータリースクリューコンプレッサーにも使用できます。
・モービル SHC 629、630、632、634、636、639(アップグレード処方)は、Siemens によりFLENDER 社ギヤボックスへの使用に承認されています。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • メーカー在庫がなくなり次第、以下の通り荷姿と一部容量変更がございます。予めご了承ください。
    SHC624、SHC626:金属缶(容量20Lに変更)
    SHC629~636:赤色プラスチックペール
    SHC627、639:変更なし
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

    モービル SHCギヤシリーズ

    モービル SHCギヤシリーズ

      モービル SHC 500 シリーズ

      モービル SHC 500 シリーズ

        ハイサーム

        ハイサーム

          TDオイル

          TDオイル

            ユニウェイXS

            ユニウェイXS

              ユニウェイSF

              ユニウェイSF

                FBKタービン

                FBKタービン

                  ユニウェイD

                  ユニウェイD

                    ヌトーHシリーズ

                    ヌトーHシリーズ

                      モービル DTE XLシリーズ

                      モービル DTE XLシリーズ

                        モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                        モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                          モービル バキュオリン500シリーズ

                          モービル バキュオリン500シリーズ

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル
                            通常価格 44,169円 45,873円 41,196円 15,571円 18,301円 11,545円 12,193円 14,366円 11,228円 9,355円 12,318円 15,407円 11,910円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   19日目   19日目   19日目  
                            種類 ギヤ油 ギヤ油 油圧作動油 熱媒体油 潤滑油 摺動面油 摺動面油 タービン油 摺動面油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 循環系統油
                            種類詳細 ギヤ油・軸受油 - - - - - - - - - - - -

                            モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            作動油の交換用として使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/08
                            社内で使用している加工機に使用している機械メーカーの指定作動油がこの商品なので購入・交換して使用しています。粘度グレードが高く近くに取り扱っている商社が無かったので、ミスミから購入しました。交換時期に関しては、今後機械メーカーと定期にするか、汚れ具合にするか相談して決めています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            地元で取り扱いがなく、急ぎ必要だったのでとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました